Présentation
Ce cours porte sur le fonctionnement, la maintenance et la réparation des actionneurs de vanne Limitorque.
Ce cours porte sur le fonctionnement, la maintenance et la réparation des actionneurs de vanne Limitorque.
Il n'y a pas de prérequis pour ce cours.
Technicien électricien
Décrire les étapes de base requises pour régler les fins de course Limitorque.
Décrire les étapes de base requises pour régler les commutateurs de couple sur un actionneur de vanne Limitorque.
Décrire les étapes de base requises pour réparer les fins de course Limitorque.
Décrire les étapes de base requises pour réparer les commutateurs de couple Limitorque.
Décrire les étapes de base requises pour remplacer une fin de course Limitorque.
Décrire les étapes de base requises pour remplacer les commutateurs de couple sur un actionneur Limitorque.
Décrire comment effectuer un test de course complète sur une vanne Limitorque, à la fois électriquement et mécaniquement.
Décrire les étapes de base requises pour retirer les actionneurs Limitorque d'une vanne.