Objectif du cours
Ce cours présente les composants principaux d’un système de commande PlantPAx®, notamment l’IHM, les alarmes et la sécurité nécessaires pour exploiter un système PlantPAx.
Dans ce cours, vous apprendrez les concepts et la terminologie PlantPAx et vous verrez comment :
- Naviguer dans un système IHM PlantPAx
- Interpréter les objets de procédé et les faces avant dans une application PlantPAx
- Travailler dans le cadre de la sécurité d’un système PlantPAx
- Interpréter et répondre aux alarmes dans une application PlantPAx
- Afficher et modifier les tendances dans une application PlantPAx
- Effectuer un dépannage de la structure de bus
- Comparer la portée opérationnelle de FactoryTalk Optix et de FactoryTalk® View SE