Loading

Documentation technique des modules PointMax I/O 5034.

Système PointMax I/O
Modules PointMax l/O 5034
  • Vous découvrez les Modules PointMax I/O ?
  • Architectures de référence
  • Détails des modules d’E/S individuels
  • Accessoires
  • Contenus connexes
Centre de documentation
 
Disponible à la commande

L’architecture PointMax™ I/O propose de nombreux modules d’entrées et de sorties couvrant une multitude d’applications, telles que les commandes de machine, hybrides et de procédé. L’architecture utilise la technologie producteur/consommateur qui permet de partager les informations sur l’état des entrées et des sorties de multiples automates Logix 5000. Les systèmes PointMax I/O sont utilisés comme modules d’E/S décentralisées avec les automates Logix 5000. Vous pouvez configurer ces modules avec l’application Studio 5000 Logix Designer®.

Les fonctionnalités d’optimisation de l’espace qui apportent une liberté de conception maximale comprennent :

  • Module de sécurité à logement unique pour réduire la taille du panneau de commande
  • Plus besoin de calculs pour l’alimentation du module, ce qui simplifie la configuration des E/S
  • L’alimentation externe via le bus intermodules élimine la nécessité d’un distributeur d'alimentation de terrain (FPD) supplémentaire
 
 
Vous découvrez les Modules PointMax I/O ?

Commencez par ces ressources pour vous aider à sélectionner ce dont vous avez besoin :

DownloadDownload
Caractéristiques du système PointMax I/O
DownloadDownload
Installation du système PointMax I/O
DownloadDownload
Fiche produit du système PointMax I/O
DetailsDetails
Liens vers les outils de choix et de configuration PointMax I/O

Architectures de référence

  1. Linéaire
  2. Étoile
  3. Anneau de niveau dispositif (DLR)
  4. Protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol)
Open All Close All
Linéaire
Architecture de référence linéaire pour les modules PointMax I/O 5034.

Download the linear reference architecture for PointMax I/O modules.

Une topologie de réseau linéaire est un ensemble d’appareils connectés en cascade sur un réseau EtherNet/IP. Les appareils connectés à une topologie de réseau linéaire utilisent la technologie de switch embarqué pour supprimer tout besoin d'un switch séparé, nécessaire dans une topologie de réseau en étoile.

Étoile
Schéma d’architecture de référence en étoile pour les modules PointMax I/O 5034.

Download the star reference architecture for PointMax I/O modules.

Une topologie de réseau en étoile est un réseau EtherNet/IP standard dans lequel les équipements sont connectés entre eux via un switch Ethernet. L’automate peut fonctionner en mode Linéaire/DLR ou Double IP lorsqu’il est connecté à une topologie de réseau en étoile.

S’il fonctionne en mode Double IP, les ports Ethernet ont des configurations IP uniques et doivent être connectés à différents sous-réseaux.

Anneau de niveau dispositif (DLR)
Architecture de référence DLR pour modules PointMax I/O 5034.

Download the DLR reference architecture for PointMax I/O modules.

Un réseau DLR est un réseau en anneau à tolérance de panne unique, destiné aux applications qui nécessitent une convergence à grande vitesse et une reprise en cas d'anomalie unique pour un fonctionnement continu. Cette topologie est mise en œuvre aux niveau de l’appareil et fournit un moyen de détecter, de gérer et de récupérer des anomalies uniques dans un réseau en anneau.

Pour plus d’informations sur le réseau DLR, consultez la publication ENET-AT007, « EtherNet/IP™ Device Level Ring Application Technique ».

Protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol)
Schéma d’architecture de référence PRP pour les modules PointMax I/O 5034.

Download the PRP reference architecture for PointMax I/O modules.

PRP fournit une haute disponibilité dans les réseaux EtherNet/IP La technologie PRP crée une redondance transparente en envoyant des trames en double à deux infrastructures réseau indépendantes, appelées LAN A et LAN B. Si une défaillance se produit dans l’un des LAN, le trafic continue de circuler sans interruption dans l’autre LAN avec un temps de convergence nul.

Pour plus d’informations sur le PRP et sur la configuration d’un réseau PRP, reportez-vous à la publication ENET-AT006, « EtherNet/IP™ Parallel Redundancy Protocol Application Technique ».

 

Détails des modules d’E/S individuels

Affichez la configuration, l’état, les points et les caractéristiques par référence produit ou consultez tous les détails du module d’E/S PointMax.

Détails du module POINTMAX I/O.
Numérique – Standard
5034-IB8, 5034-IB8XT 5034-IB16, 5034-IB16XT 5034-OB8, 5034-OB8XT 5034-OB16, 5034-OB16XT 5034-OW4I, 5034-OW4IXT 5034-OB4, 5034-OB4XT 5034-UB8, 5034-UB8XT 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Numérique – Sécurité
5034-IB8S, 5034-IB8SXT 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Analogique
5034-IF4, 5034-IF4XT 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT 5034-IF8C, 5034-IF8CXT 5034-IF8V, 5034-IF8VXT 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT 5034-OF4, 5034-OF4XT 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Borniers amovibles
Borniers débrochables 5034-RTB18 et 5034-RTB18S Borniers débrochables 5034-RTB24S Borniers débrochables avec CJC 5034-RTBT et 5034-RTBTS
Adaptateur EtherNet/IP
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Embases de montage
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT​
Alimentation
5034-EXP, 5034-EXPXT 5034-MBPTM​, 5034-MBPTMXT
Spécialisés
5034-ENC, 5034-ENCXT 5034-IOL4, 5034-IOL4XT 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT

Accessoires

Consultez les caractéristiques par référence produit ou tous les détails des accessoires du module PointMax I/O.

Voir les détails des accessoires du module PointMax I/O.
Bornier débrochable 5034-AENRTB-QTY5 et 5034-AENRTBS-QTY5 pour adaptateur EtherNet/IP Repères de couleur 5034-CM18 et 5034-CM24 pour borniers débrochables
Cache de terminaison 5034-ECR-QTY5 Clé enfichable 5034-KEY-QTY5 pour borniers débrochables
Cache de protection vierge 5034-N Borniers débrochables 5034-RTB2-QTY5 et 5034-RTB2S-QTY5 pour embase de montage MBSA
Bride de blindage 5034-SHIELD-QTY5 Support de fils 5034-WIREHLD-QTY5

Contenus connexes

Spécifications
DownloadDownload
Caractéristiques du système PointMax I/O

Homologations

Literature LibraryLiterature Library
Parcourez les documents de certification Série 5034
Installation
DownloadDownload
Installation du système PointMax I/O
Utilisation
DownloadDownload
Manuel utilisateur de l'adaptateur EtherNet/IP PointMax
DownloadDownload
Manuel utilisateur des modules d'E/S TOR PointMax
DownloadDownload
Manuel utilisateur des modules d'E/S analogiques PointMax
DownloadDownload
Manuel utilisateur du module IO-Link maître 4 canaux PointMax
DownloadDownload
Manuel utilisateur du module d’E/S série PointMax
DownloadDownload
Manuel utilisateur du module codeur compteur rapide/ SSI PointMax
DownloadDownload
Modules d’E/S analogiques HART PointMax
Modules PointMax l/O
Modules PointMax l/O
Modules PointMax l/O
Adaptez-vous facilement aux besoins de la fabrication moderne grâce à une gamme d'E/S intégrées et évolutives qui associe performances de pointe et grande flexibilité.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Documentation
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left Documentation technique des modules PointMax I/O 5034.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose