Loading

Accès à distance des équipements industriels

Boostez votre temps de réponse et votre assistance
Un employé assis à un bureau et examinant un ordinateur, tandis qu’un autre employé se tient au-dessus de son épaule et pointe les informations sur l’écran

Accès à distance des équipements industriels

Boostez votre temps de réponse et votre assistance
OperationSuite
  • FactoryTalk Edge Gateway
  • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
    • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics Augmented Modeler
    • FactoryTalk Analytics Augmented Modeler
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Gestion des clients légers ThinManager
    • Gestion des clients légers ThinManager
    • Communications industrielles
    • Communications industrielles
    • Commande prédictive du modèle Pavilion8
    • Commande prédictive du modèle Pavilion8
    • Accès à distance des équipements industriels
    • Accès à distance des équipements industriels

Imaginez si vous pouviez répondre aux besoins de vos clients plus tôt et trouver des solutions plus rapidement. Avec le logiciel FactoryTalk® Remote Access™, plus besoin de vous déplacer pour gérer, configurer et initier des connexions sécurisées avec l’équipement d’un client. Découvrez une façon plus rapide d’assister vos clients, où que vous soyez.

Chevron DownChevron Down

Découvrez comment fonctionne la solution d’accès à distance pour automatisation industrielle

Explorez en détails les fonctionnalités de cette solution complète d’accès à distance.


Horloge affichant l’heure

Améliorez votre temps de réponse

Accédez et dépannez l’équipement de vos clients à distance en un instant ! Lorsqu’un client vous appelle, vous pouvez vous connecter rapidement, où que vous soyez.

Main avec un pouce en l’air

Réduction des coûts

Grâce à l’accès à distance, aidez vos clients sans vous déplacer, et économisez ainsi du temps et de l’argent. Les clients vous en seront reconnaissants, et votre banquier aussi.

Flèche pointant vers le haut indiquant des performances

Optimiser la productivité

En dépannant à la demande l’équipement de vos clients, vous garantissez des réparations rapides, réduisez les temps d’arrêt et maximisez la productivité.

Verrou de sécurité

Connectivité sécurisée

La protection de votre travail est une chose sérieuse. Avec l’authentification multifacteur, les protocoles de sécurité et le contrôle des accès, vous pouvez faire de la sécurité votre priorité.


Une solution complète d’accès à distance pour l’industrie

Le logiciel FactoryTalk Remote Access fait partie de la solution complète d’accès à distance pour équipement industriel, qui inclut également le routeur d’accès à distance Stratix® 4300. Ensemble, ces produits permettent un accès sécurisé à vos machines, skids et actifs industriels, où que vous soyez.

Loading
Architecture de cas d’utilisation
Schéma montrant les connexions entre des ordinateurs, des pare-feux, des serveurs et l’équipement d’accès à distance Stratix 4300.
Architecture de cas d’utilisation

Consultez ce schéma pour comprendre comment le logiciel FactoryTalk Remote Access et le routeur d’accès à distance Stratix 4300 fonctionnent ensemble pour autoriser la connexion avec votre équipement à distance.

Agrandir l’image

Logiciel FactoryTalk Remote Access : Rendre possible l’impossible

Être capable d’accéder à l’équipement de vos clients de n’importe où et à tout moment peut ouvrir un vaste champ de possibilités. Ce niveau d’assistance va jusqu’au bout des choses pour permettre à vos clients d’en faire de même.

Une assistance à la demande d’une grande portée

Mêmes vos activités les plus lointaines sont désormais à portée de main ! Être capable de dépanner à distance l’équipement de vos clients signifie fournir un accès à la demande à des techniciens et ingénieurs experts, quelle que soit la distance qui les séparent des clients.

Transformez l’assistance que vous fournissez

Vous pensez que les accès à distance ne représentent qu’une solution d’assistance ? Détrompez-vous ! Qu’il s’agisse de la mise en service virtuelle ou de la gestion de firmwares à distance, le logiciel FactoryTalk Remote Access vous aide à réinventer la façon dont vous assister vos clients.

Préparez-vous pour le futur

Fournir une assistance de qualité implique d’être en mesure d’anticiper les besoins des clients. Grâce au logiciel FactoryTalk Remote Access, vous pouvez répondre aux exigences d’aujourd’hui en matière de données, tout en vous assurant de pouvoir vous adapter aux applications émergentes, comme la téléassistance réalisée dans un environnement de réalité augmentée ou de réalité virtuelle (AR/VR).

Aperçu du logiciel d’accès à distance industriel

Grâce au logiciel FactoryTalk Remote Access, offrez une assistance à l’installation, des mises à niveau de programmation, une approche « panne-réparation » pour vos applications, des services à distance, ainsi que des diagnostics, le tout sans vous déplacer.

Caractéristiques clés :

  • Une interface utilisateur Web simple et intuitive
  • Initiez et contrôlez des connections à distance, quel que soit leur emplacement physique
  • Gestion centralisée des comptes, des utilisateurs, des autorisations et de l’enregistrement des appareils
Main Image

Protégez votre travail

Nous savons que la sécurité est un enjeu majeur. Avec le logiciel FactoryTalk Remote Access, vous pouvez initier et contrôler des connexions sécurisées, où que vous soyez.

Les capacités de sécurité comprennent :

  • Une technologie de réseau privé virtuel optimisée pour les connexions industrielles sortantes uniquement
  • Une gestion des utilisateurs par groupes, un contrôle des autorisations et un accès en fonction du rôle
  • Une vérification et une consignation des changements administratifs et des connexions à distance

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Accès à distance pour systèmes de commande industriels
Homme portant un costume marron et tenant un téléphone portable
Webinaire 
Accès à distance pour systèmes de commande industriels

Découvrez comment un accès à distance peut servir à optimiser vos activités et à réduire les coûts de surveillance et de maintenance tout en atténuant les risques.

Rejoignez-nous
Que vous soyez prêts ou non, le futur de l’équipementier à distance est là
Employé dans une usine portant un dispositif de réalité virtuelle et se tenant en face d’un composant
Webinaire 
Que vous soyez prêts ou non, le futur de l’équipementier à distance est là

Entendez les témoignages d’équipementiers expliquant comment ils ont relevé les défis pour vendre, concevoir, mettre en service et entretenir à distance, et comment ils réinventent leur mode opératoire pour adopter de nouvelles innovations.

Rejoignez-nous
Loading
Loading
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Accès à distance des équipements industriels Chevron RightChevron Right