Loading

Logiciel FactoryTalk Edge Gateway

Optimiser l’exploitation de l’information à l’échelle de l’entreprise grâce à vos données industrielles
Une employée en lunettes assise à côté d’un collègue dans un centre technique visualisant le logiciel sur son écran

Logiciel FactoryTalk Edge Gateway

Optimiser l’exploitation de l’information à l’échelle de l’entreprise grâce à vos données industrielles
OperationSuite
  • FactoryTalk Edge Gateway
  • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
    • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics Augmented Modeler
    • FactoryTalk Analytics Augmented Modeler
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Gestion des clients légers ThinManager
    • Gestion des clients légers ThinManager
    • Communications industrielles
    • Communications industrielles
    • Commande prédictive du modèle Pavilion8
    • Commande prédictive du modèle Pavilion8
    • Accès à distance des équipements industriels
    • Accès à distance des équipements industriels

Les données industrielles sont générées dans de tels volumes et à de telles vitesses qu'il est difficile de les capturer avec précision. Même si vous le pouviez, leur utilisation est probablement limitée par le manque de contexte et de consommabilité. Avec des données opérationnelles verrouillées dans des dispositifs disparates ou cloisonnées dans des systèmes d'enregistrement, les scientifiques des données déploient des efforts considérables pour préparer les données et ont du mal à extraire des informations exploitables sur la performance industrielle.

Le logiciel FactoryTalk® Edge Gateway™ permet de relever ces défis en débloquant des informations exploitables au niveau de l’usine et de l’entreprises pour accélérer la transformation numérique d'IIoT. Il simplifie et automatise la collecte, la contextualisation et l'organisation des données des équipements industriels à travers les machines, les dispositifs et les actifs d'automatisation à la source même, ce qui permet une intégrité élevée des données dès le départ. Il fournit la clé de voûte idéale pour favoriser la convergence périphérie-cloud de l’informatique et des technologies de la production au niveau de l'entreprise, de sorte que chacun, de l'atelier aux bureaux, puisse prendre des décisions plus intelligentes.

Imprimer ces informations ?

Télécharger le PDF
Chevron DownChevron Down

Connecter des sources de données industrielles

Le logiciel FactoryTalk Edge Gateway unifie les données provenant de sources industrielles et de systèmes de commande ou d'automatisation. Il s'intègre à une variété d'applications cloud, IIoT et Big data, notamment ThingWorx, Microsoft Azure IoT Hub, Microsoft SQL, etc. Il utilise également l’OPC-DA, la norme d'interopérabilité du secteur de l'automatisation, pour accéder aux données de KEPServer Enterprise en vue d'une connectivité avec des tiers. Cela permet d'optimiser les informations opérationnelles et de fournir une vue à 360 degrés de votre entreprise, en simplifiant et en automatisant l'ingestion de données dans une solution d'intégration unique pour les applications informatiques.

Organigramme affichant les sources et les destinations des données à l’aide du logiciel FactoryTalk Edge Gateway

Favoriser la convergence des technologies de l’information et de l’informatique avec un modèle d’information commun

Le logiciel FactoryTalk Edge Gateway découvre automatiquement les données OT à haut débit et contextualisées des automates et les regroupe dans un modèle d'information logique et commun que les automaticiens peuvent configurer. Ce modèle d'information commun accélère la configuration de chaînes de montage similaires et peut être enrichi de données provenant de tiers. Il peut être affecté à des applications sur site ou sur le Cloud et être facilement consommé pour accélérer la convergence de l’informatique et des technologie de l’information.

Main Image

Vos données OT permettent-elles d’obtenir des informations à l’échelle de l’entreprise ?
Main Image
Webinaire 
Vos données OT permettent-elles d’obtenir des informations à l’échelle de l’entreprise ?

La création d’une entreprise intelligente commence par la collecte des données appropriées dans le contexte approprié.

Rejoignez-nous

Déverrouiller les informations sur la performance industrielle

En accédant à des données contextualisées sur les technologies de la production, les applications informatiques peuvent vous aider à extraire des informations sur les équipements au sein de votre entreprise. Identifiez rapidement, facilement et de manière proactive les inefficacités liées aux processus et à la production ainsi que les défauts de produits. Avec un temps de préparation des données réduit, vous pouvez vous concentrer sur l'utilisation de vos données pour détecter et résoudre les problèmes liés aux équipements et améliorer la production.


Exploiter les capacités de FactoryTalk Smart Object pour favoriser la contextualisation des données

Le logiciel FactoryTalk Edge Gateway automatise la préparation des données, les regroupant dans un modèle d’information commun optimisé par les capacités de FactoryTalk Smart Object™. Le contenu de FactoryTalk Smart Object est créé par des concepteurs de systèmes de commande et ils étendent les points Logix de base avec des propriétés de configuration supplémentaires pouvant être définis par l'utilisateur. Il convient de les interpréter comme des métadonnées qui identifient des données ponctuelles spécifiques, telles que la consommation d’énergie, l’état des actifs, etc. Lorsque vous configurez ces propriétés, vous faites référence à des paramètres opérationnels pour indiquer au logiciel comment collecter des données ayant un rapport avec des sorties uniques.

Le modèle d'information commun représente une structure de données logique composée de données connexes regroupées dans une hiérarchie que les scientifiques des données et d'autres personnes familiarisées avec vos processus peuvent facilement comprendre et consommer. Par exemple, si vous disposez d’un actif équipé de capteurs à plusieurs emplacements, vous pouvez regrouper ces données selon la répartition des capteurs, c.-à-d. capteurs d’entrée et de sortie. Cela garantit une extraction facile des attributs pertinents destinés à l’analyse.

Main Image

Réduire les coûts du cycle de vie des données

FactoryTalk Edge Gateway offre une réplication automatique des modèles pour considérablement réduire les cycles de déploiement et les coûts du cycle de vie. Il accélère la rentabilisation du déploiement de ThingWorx en diffusant les données en streaming, en répliquant les modèles d’information et en prenant en charge la modélisation pour un développement rapide des programmes d’application. Les modèles d’objet ThingWorx peuvent également être affectés aux stations FactoryTalk Smart Object pour étendre le modèle d’information.

Lorsque vous dupliquez un modèle dans le programme de commande FactoryTalk Smart Object, il crée ou actualise automatiquement le modèle d’information pour votre ligne, machine ou sous-ensemble, ce qui vous permet de vous développer de manière modulaire. Étant donné que chaque modification apportée à l’automate est transférée au système d’information, le modèle de données n’a pas besoin d’être reconstruit dans chaque client d’information.


Exemples de cas d’utilisations dans le secteur industriel

Main Image

Agroalimentaire

Dans le secteur agroalimentaire, des problèmes de qualité sont généralement observés découverts après que le produit a atteint les rayons de vente ou qu'il est en la possession du consommateur. En initiant le rappel d'un certain lot, les fabricants doivent trouver la cause première du problème. Pour une analyse efficace de la cause première (RCA), il est essentiel de disposer de données de production précises avec des horodatages pour chaque lot et numéro de série.

Avec le logiciel FactoryTalk Edge Gateway, vous pouvez collecter des données à des vitesses élevées et construire un modèle d'information à la source de données qui contient les numéros de lot et de série ainsi que les données de production correspondantes, par exemple le niveau de courant, le couple, la vitesse, etc. à chaque étape. Ce modèle d'information peut être transféré vers les espaces de stockage de données ou les applications informatiques, que ce soit sur site ou dans le cloud. Grâce à des informations de production précises, les applications informatiques peuvent désormais permettre aux ingénieurs de processus et aux scientifiques des données de réaliser des RCA et de prévenir des problèmes de qualité similaires à l'avenir.

Main Image

Automobile et pneumatique

L'industrie du pneu est souvent confrontée à des défis d’exploitation et de chaîne logistique, ainsi qu'à une pression continue pour maintenir l'EBITDA en raison de la fluctuation des coûts des matières premières et de l'efficacité opérationnelle. Le processus de fabrication des pneus un mélange unique de d’opérations de production par lots en amont et de fabrication discrète en aval. Un mélange hétérogène de systèmes de commande, de protocoles et de sorties est très courant, et les usines fonctionnent en silos départementaux avec très peu de données partagées dans la chaîne de valeur.

Avec le logiciel FactoryTalk Edge Gateway, vous pouvez connecter des ensembles hétérogènes d'actifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en regroupant des données contextuelles liées aux technologies de la production dans un modèle d'information commun et en éliminant les îlots de données. Des applications informatiques en amont peuvent également utiliser ce modèle pour établir une source fiable unique afin de mesurer les performances de l’entreprise en matière d’opérations, de machines et de qualité. Avec l’ensemble d'outils analytiques idéal en plus du modèle d'information, vous pouvez utiliser les données OT agrégées sous-jacentes pour prédire les défaillances des machines et des processus et accélérer l’analyse RCA des problèmes de qualité.

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
Fil numérique
Main Image
Capactiés
Fil numérique

Qu’est-ce que le fil numérique ? Rockwell Automation permet de connecter les fonctions métier critiques entre elles et d’accélérer la transformation numérique par une approche unifiée de l’entreprise.

Découvrez nos capacités
Transformez vos opérations avec FactoryTalk InnovationSuite, optimisé par PTC
Main Image
Présentation
Transformez vos opérations avec FactoryTalk InnovationSuite, optimisé par PTC

Créez de la valeur de manière exponentielle, plus rapidement et avec la flexibilité dont vous avez besoin pour transformer vos opérations avec InnovationSuite.

Regarder la vidéo
FactoryTalk InnovationSuite simplifie l’intégration
Main Image
Présentation
FactoryTalk InnovationSuite simplifie l’intégration

Vous pouvez désormais simplifier la façon dont votre entreprise gère les données et faciliter pour tous l’accès, la compréhension et l’utilisation des informations nécessaires à la prise de décision.

Regarder la vidéo
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Logiciel FactoryTalk Edge Gateway Chevron RightChevron Right