Loading

PowerFlex DC
Allen-Bradley

Notre gamme complète de produits PowerFlex® variateurs c.c. comprend des PowerFlex variateurs numériques c.c., des PowerFlex régulateurs autonomes c.c. (SAR) et des PowerFlex contrôleurs de champ c.c.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
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
  • 20p gamme c.c. PowerFlex avant
20p gamme c.c. PowerFlex avant
Chevron LeftChevron Left
20p gamme c.c. PowerFlex avant
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre gamme complète de produits PowerFlex® pour variateurs c.c. comprend des variateurs numériques c.c. PowerFlex, des régulateurs autonomes PowerFlex c.c. (SAR) et des contrôleurs de champ PowerFlex c.c. Nos solutions c.c. peuvent répondre aux besoins d'une large gamme d'applications exigeantes. Elles sont conçues pour les applications de moteurs c.c. et les remises à niveau jusqu'à 6000 Hp/4000 kW.


  • Offre les puissances nominales suivantes :
    • 200–240 V : 1.2–224 kW/1.5–300 Hp/7–1050 A
    • 380–480 V : 1.5–671 kW/2–900 Hp/4.1–1494 A
    • 500–600 V : 37–932 kW/50–1250 Hp/67.5–1688 A
    • 690 V : 298–1044 kW/400–1400 Hp/452–1582 A
    • Solutions d’ingénierie disponibles jusqu’à 4000 kW/6000 Hp
  • Offre des configurations régénératrices et non régénératrices
  • Inclut un boîtier de type ouvert, un convertisseur d’armature
  • Inclut un convertisseur de champ régulé
  • Dispose d’un régulateur avancé avec fonctionnalité DPI™ intégrée, tachymètre à courant continu et capacité de codeur
  • Fournit une suppression du bruit et de la tension pour les environnements sensibles au bruit
  • Offre des options de retour d’information et de communication flexibles
  • Offre des E/S étendues pour une flexibilité d’installation
  • Fournit des réglages de tension optimisés conçus selon les normes mondiales
  • Dispose d’un firmware pouvant être mis à jour par Flash
  • Fournit la configuration et la programmation via un clavier LCD intégré ou un logiciel
  • Offre une intégration Premier avec les variateurs PowerFlex® utilisant la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des tags, et réduire le temps de développement

Fonctionnalités du contrôleur de champ c.c.

  • Offre un contrôleur de champ triphasé réversible dans les plages suivantes :
    • Entrée c.a. 60–200 V : sortie 17–570 A
    • Entrée c.a. 230–500 V : sortie 17–570 A
  • Fournit une commande de champ de moteur ou générateur c.c. triphasé, quatre quadrants (réversible)
  • Inclut un boîtier de type ouvert
  • Offre une fonctionnalité DPI™ intégrée, des options de communication flexibles
  • Offre la configuration et la programmation via un clavier LCD intégré ou un logiciel
  • Offre des E/S étendues pour une flexibilité d’installation
  • Dispose d’un firmware pouvant être mis à jour par Flash
  • À utiliser pour des applications de commande de champ de moteur c.c. autonome ou en association avec un PowerFlex DC Digital Drive ou un PowerFlex DC Standalone Regulator (SAR)
  • À utiliser en mode autonome pour :
    • Alimenter un champ de moteur c.c. avec une référence fixe en utilisant des E/S fixes
    • Commander des électroaimants et d’autres charges non motrices
  • Permet de moderniser la commande de votre moteur c.c. en utilisant le moteur existant et un pont d’alimentation externe
  • Fournit une solution rentable pour les applications de modernisation de courant continu nécessitant l’inversion du moteur
Solutions groupées PowerFlex c.c.
OrdersOrders
Solutions groupées PowerFlex c.c.

Choisissez parmi une variété de solutions groupées standard préconçues pour rationaliser votre processus d'acquisition. Ces solutions simplifient la livraison et l'installation, et facilitent les commandes répétées ainsi que la gestion des stocks.

Sélectionnez les options de variateur, de boîtier et d'alimentation.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du variateur c.c. PowerFlex 20P-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Homologations des variateurs c.c.
    • Marquage CE
    • Homologué cULus
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Homologations des contrôleurs de champ c.c.
    • Marquage CE
    • Homologué cULus
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs de fréquence (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex CC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose