Loading

PowerFlex 4M
Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 4M offrent un câblage traversant et une programmation facile qui apportent la flexibilité nécessaire pour gérer une large gamme d'applications.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(26)
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
  • 22f-gammeslecteurs-powerflex4macdrivefamily-avant
22f-gammeslecteurs-powerflex4macdrivefamily-avant
Chevron LeftChevron Left
22f-gammeslecteurs-powerflex4macdrivefamily-avant
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 4M sont les plus petits et les plus économiques de la gamme PowerFlex. Le câblage traversant et la programmation facile offrent la flexibilité nécessaire pour gérer une large gamme d'applications.


  • Puissances nominales :
    • 100–120 V : 0.2–1.1 kW / 0.25–1.5 Hp / 1.6–6 A
    • 200–240 V : 0.2–7.5 kW / 0.25–10 Hp / 1.6–33 A
    • 380–480 V : 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.5–24 A
  • IP20, coffrets NEMA,UL ouverts, commande V/Hz, compensation de glissement
  • Communications RS-485 intégrées
  • Câblage traversant
  • Fonctionnalité de montage sur rail DIN pour les variateurs de taille A et B
  • Températures ambiantes jusqu’à 50 °C (122 °F) autorisées avec un espacement minimal entre les variateurs
  • Variateurs Zero Stacking™ pour des températures ambiantes jusqu’à 40 °C (104 °F)
  • Protection contre les surcharges et régulation de rampe du variateur
  • Configuration et programmation via pavé numérique LCD intégré, pavé numérique distant ou logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs c.a. PowerFlex utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement
  • Notre expertise du secteur permet de fournir des solutions complètes de Drive System Solutions qui optimisent la production et minimisent les risques.
  • Découvrez comment les informations issues de notre portefeuille de Intelligent Motor Control peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions opérationnelles, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité opérationnelle.
  • Nos Integrated Architecture Solutions constituent la base pour optimiser l'ensemble de l'usine de manière efficace et efficiente, vous permettant de répondre de manière compétitive à l'économie et aux évolutions de la demande des consommateurs.
Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence
Outils
Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil de calcul des économies d'énergie pour variateur de fréquence (VFD).

En savoir plus
Calculateur de ventilateur et de pompe
Un ingénieur asiatique prélève de l’eau dans un bassin de traitement des eaux usées pour vérifier la qualité de l’eau après le processus de traitement des eaux usées dans un environnement industriel.
Outils
Calculateur de ventilateur et de pompe

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil qui cible spécifiquement les applications de ventilateurs et de pompes.

En savoir plus

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Commencer
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer votre variateur de fréquence  PowerFlex®.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des valeurs nominales de courant de court-circuit global des variateurs c.a. basse tension PowerFlex SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Conforme ou supérieur aux exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marquage CE
  • C-Tick
  • Homologué cUL
  • UL Homologué
  • RoHs
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs de fréquence (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 4M
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose