Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 400 sont optimisés pour la commande de ventilateurs et de pompes commerciales et industrielles.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
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
  • 22c gamme PowerFlex 400
22c gamme PowerFlex 400
Chevron LeftChevron Left
22c gamme PowerFlex 400
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 400 sont optimisés pour la commande de ventilateurs et de pompes commerciales et industrielles. Les fonctionnalités intégrées telles que l'entrée de purge et de registre fournissent une solution rentable pour la commande de vitesse dans une large gamme d'applications à couple variable pour ventilateurs et pompes. Un variateur de ventilateur et de pompe PowerFlex 400 conditionné disponible offre des options supplémentaires de commande, de puissance et de boîtier dans des conceptions standardisées pour une solution rentable de commande de vitesse dans les applications à couple variable pour ventilateurs et pompes.

  • Puissances nominales :
    • 200–240 V : 2.2–37 kW / 3–50 Hp / 12–145 A
    • 380–480 V : 2.2–250 kW / 3–350 Hp / 6–460 A
  • Boîtiers NEMA,UL Type 1, 12, 3R et 4
  • Options de montage à bride et sur panneau
  • Commande V/Hz, compensation de glissement et commande PID
  • RS-485 interne, Common Industrial Protocol (CIP), Modbus® RTU embarqué, Metasys® N2 et Apogee® FLN P1 – protocoles réseau d’atelier de production
  • Prend en charge les modules de communication Drive Serial Interface (DSI)
  • Protection contre les surcharges du variateur, démarrage à la volée, entrée de purge et d’amortisseur, marche/arrêt/auto et fonctions de veille/réveil
  • Options de variateur conditionné avec déconnexion et bypass par contacteur
  • Option de réacteur de ligne disponible
  • Configuration et programmation via le clavier intégré, le clavier déporté ou le logiciel DriveTools™ SP
  • Premier Integration avec les variateurs c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des tags et réduire le temps de développement

Options de variateur de pompe et de ventilateur HVAC conditionné

  • Déconnexion d’entrée principale
  • Bypass complet à 3 contacteurs avec déconnexion
  • Bypass de base à 3 contacteurs avec déconnexion
Solutions groupées PowerFlex 400
OrdersOrders
Solutions groupées PowerFlex 400

Choisissez parmi une variété de solutions groupées standard préconçues pour rationaliser votre processus d'acquisition. Ces solutions simplifient la livraison et l'installation, et facilitent les commandes répétées et la gestion des stocks.

Sélectionnez le variateur, le type d'enceinte et les options de puissance.

En savoir plus

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration Premier de  Studio 5000 Logix Designer  et des variateurs PowerFlex®

  • Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %
  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools™ SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
Commencer
Logiciel de conception et de configuration
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer votre PowerFlex 523.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel DriveTools SP
DriveTools
Logiciel
Logiciel DriveTools SP

DriveTools™ SP est une gamme d’outils logiciel qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciel DriveExecutive™ et DriveObserver™.

Voir tout

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du variateur c.a. PowerFlex 400 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Conforme ou supérieur aux exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marquage CE
  • C-Tick
  • Homologué cUL
  • IEC (conçu pour répondre aux exigences)
  • Homologué UL
  • Classement plénum UL508C
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose