Loading

Variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 7000
Allen-Bradley

Nos variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex 7000 offrent une commande précise de la vitesse et du couple du moteur pour les applications industrielles, ce qui augmente la productivité et les économies.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(148)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • Variateurs de fréquence PowerFlex moyenne tension dans une armoire industrielle Allen-Bradley haute, grise et noire à plusieurs portes
  • Main Image
  • Variateur de fréquence Allen-Bradley PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
Variateurs de fréquence PowerFlex moyenne tension dans une armoire industrielle Allen-Bradley haute, grise et noire à plusieurs portes
Main Image
Variateur de fréquence Allen-Bradley PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
logo Allen-Bradley

Notre variateur de fréquence PowerFlex® 7000 moyenne tension à refroidissement par air et liquide est disponible dans une large plage de puissances : 150–25350 kW (200–34000 Hp), pour une tension nominale de 2.4–6.6 kV AC. Ces variateurs de fréquence hautes performances disposent de capacités de régénération de puissance et assurent un démarrage progressif, une vitesse variable, un couple, une direction et une commande d'arrêt pour les moteurs AC à induction ou synchrones standard.

De plus, un variateur de fréquence PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield™ est certifié conforme aux normes internationales de résistance aux arcs électriques. Ce système fournit une protection contre les défauts d'arc jusqu'à 50 kA et répond aux normes de protection d’accessibilité de type 2B.


Variateurs moyenne tension PowerFlex 7000 (MV)

Les variateurs moyenne tension PowerFlex 7000 sont dotés d'une technologie de semi-conducteurs de puissance avancée et d'une conception simple avec un nombre réduit de composants. Cela permet d'augmenter la fiabilité et de réduire les temps d'arrêt, la maintenance et les coûts des pièces de rechange. 

  • Fournit des formes d'onde de courant et de tension de sortie quasi parfaites, permettant l'utilisation de moteurs standard
  • Offre la technologie Direct-to-Drive™, un redresseur AFE et des configurations de redresseur 18 impulsions
  • Les modules onduleur et redresseur PowerCage™ permettent le remplacement du SGCT en moins de 10 minutes
  • Prend en charge une longueur de câble moteur jusqu'à 30 km (18′)
  • L'architecture du système de transfert synchrone permet à un variateur de fréquence de commander plusieurs moteurs
  • Fournit des capacités de régénération de puissance sans matériel supplémentaire. Rétablit l'énergie dans le réseau électrique. Le freinage régénératif élimine le besoin de résistances de freinage.
  • Les communications réseau EtherNet/IP permettent une intégration complète avec la plate-forme de commande Logix

Simplifiez la configuration et la programmation avec les variateurs PowerFlex moyenne tension

Configuration, intégration et visualisation faciles dans l'environnement de conception Studio 5000®. La plate-forme de commande Logix simplifie la programmation des paramètres et des points et réduit le temps de développement. 

  • Exploitez le logiciel Connected Components Workbench™ pour une prise en charge complète du profil de dispositif, ce qui facilite la configuration, la programmation et la visualisation
  • Dépannage plus complet et plus rapide avec l'enregistreur de données d'investigation

Variateur de fréquence moyenne tension à refroidissement par air

  • 150–6000 kW (200–8000 Hp)
  • Robuste, nombre de composants minimum, fiabilité optimale

Configurations de variateur de puissance étendues

  • Jusqu'à 25350 kW (34000 Hp)
  • Ajoutez jusqu'à quatre modules variateurs dans un système—jusqu'à ce que la puissance du variateur corresponde aux exigences de l'application
  • Convient aux applications de secours à chaud avec redondance de commande

Variateur de fréquence moyenne tension à refroidissement liquide

  • 2240–6340 kW (3000–8500 Hp) 
  • Réduit drastiquement les coûts de climatisation de la salle de commande, en éliminant 90 % de la chaleur via un échangeur de chaleur
  • Prend en charge des altitudes et des températures ambiantes plus élevées que les variateurs à refroidissement par air

Variateur de fréquence moyenne tension à refroidissement liquide pour applications marines

  • 600–22370 kW (800–30000 Hp) 
  • Les variateurs à refroidissement liquide utilisent la technologie Direct-to-Drive™
Analytique prédictive et contrôle adaptatif
Trois armoires métalliques industrielles hautes avec plusieurs portes abritent des variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex
Brochure
Analytique prédictive et contrôle adaptatif

Découvrez les caractéristiques et les avantages des variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex. La gamme VDF est conçue pour les applications industrielles polyvalentes de ventilateur, pompe et compresseur jusqu'à 120 Hz. De plus, pour les applications spéciales de mélangeur, convoyeur, marine, grue et treuil.

En savoir plus

Améliorez la sécurité fonctionnelle et du personnel avec les variateurs PowerFlex MT

Notre approche de la sécurité améliore le fonctionnement de vos équipements et contribue à accroître la sécurité et la productivité. Les variateurs moyenne tension PowerFlex 7000 offrent deux options pour renforcer la sécurité : la commande Safe Torque Off et les armoires résistantes aux arcs électriques ArcShield™. 

Safe Torque Off retire l'alimentation du moteur sans couper l'alimentation du variateur de fréquence, ce qui permet un redémarrage plus rapide du système une fois que l'état de sécurité est atteint. 

  • Idéal pour les applications industrielles, telles que les convoyeurs de manutention et les broyeurs
  • Conçu dans la commande du variateur, sans nécessiter de composants électromécaniques supplémentaires
  • Répond aux exigences SIL 3, PLe, CAT 3 selon IEC 61508 et ISO 13849-1
  • Certifié TÜV

La technologie ArcShield permet de réduire les risques d'arc électrique, les risques pour le personnel et les équipements, ainsi que les temps d'arrêt. Le PowerFlex 7000 est un variateur de fréquence moyenne tension résistant aux arcs de 50 kA avec des  capacités de régénération de puissance. De plus, il est certifié conforme aux normes internationales de résistance aux arcs électriques avec une protection de type 2B.

  • Répond aux besoins et configurations de l'industrie lourde, 2.4–4.16 kV, jusqu'à 430 A pour les moteurs synchrones ou à induction
  • Conçu pour rediriger l'énergie de l'arc électrique vers le haut de l'armoire, loin du personnel
  • La protection de type 2B permet d'améliorer la protection du personnel à l'avant, sur le côté ou derrière l'armoire. La protection de type 2B est maintenue lorsque la porte de commande basse tension est ouverte pour la maintenance
  • La technologie de ventilation brevetée empêche l'énergie de l'arc électrique de s'échapper par les prises d'air et les évents d'évacuation
  • Le fonctionnement à quatre quadrants permet une gestion efficace de l'énergie

Conformité aux normes de résistance aux arcs électriques : 

  • IEEE C37.20.7
  • CSA C22.2 No. 22-11
  • EEMAC G14-1
  • IEC 62271-200
  • IEC 62477-2
VIDÉO
La technologie ArcShield améliore la sécurité du personnel et des procédés

Réduisez les risques dans l'ensemble de vos opérations. Les technologies de variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex® 7000 augmentent la protection du personnel et des équipements, réduisant ainsi le risque de dangers sur le lieu de travail.

Les variateurs PowerFlex 7000 offrent des configurations de variateur et des options de commande telles que l'Active Front End avec la technologie Direct-to-Drive™ et la commande de couple hautes performances. De plus, avec la commande Safe Torque Off et les options d'armoire résistante aux arcs électriques ArcShield™, le variateur offre des performances supérieures et une sécurité renforcée pour vos actifs critiques.


Comparaison de produits

Applications de commande de moteur

Application Type Couple PowerFlex® 6000T variateur de fréquence PowerFlex® 7000 variateur de fréquence
Pompes Centrifuge Variable ✓ ✓
Déplacement positif Constant ✓ ✓
Alternatif Constant ✓ ✓
Électro-submersible Variable – Constant ✓ ✓
Boues Constant ✓ ✓
Compresseurs Centrifuge Variable ✓ ✓
Alternatif Constant ✓ ✓
Convoyeurs Courroie plate Constant ✓ ✓
Courroie descendante Constant   ✓
Soufflantes Centrifuge Variable ✓ ✓
Extrudeuse   Constant   ✓
Ventilateurs Centrifuge : ambiant Variable ✓ ✓
Centrifuge : gaz chaud Variable ✓ ✓
Mélangeurs Banbury, boues Constant ✓ ✓
Broyeurs SAG, AG, à boulets Constant   ✓
Grues et treuils   Constant   ✓
Refroidisseurs Centrifuge Variable ✓ ✓
Hélices Propulsion, positionnement Variable – Constant   ✓

Pour une présentation plus complète et des variateurs de fréquence recommandés, consultez le Guide de sélection des variateurs de fréquence c.a. moyenne tension PowerFlex.

Fonctionnalités du variateur de fréquence

Exigences d'application Variateur PowerFlex® 6000T Variateur PowerFlex® 7000
Régénération de puissance   ✓
V/Hz ou contrôle vectoriel sans codeur  ✓ ✓
Contrôle vectoriel complet ✓ ✓
Couple de démarrage jusqu'à 150 % ✓ ✓
Couple variable ✓ ✓
Couple constant ✓ ✓
Charge de choc ✓ ✓
Fonctionnement continu à basse vitesse < 10 Hz   ✓
Longueur de câble moteur > 10 km (6′)   ✓
Bypass à transfert synchrone ✓ ✓
Couple de maintien à vitesse nulle ✓ ✓
Résistance aux arcs électriques ArcShield®   ✓
Partage de charge ✓ ✓
Analyses en temps réel ✓ ✓
Maintenance prédictive ✓  
Maintenance préventive ✓ ✓
Applications à haute vitesse jusqu'à 90 Hz   ✓
Applications à haute vitesse jusqu'à 120 Hz ✓  
Conformité CIP Security ✓  
Sécurité fonctionnelle : arrêt sécurisé du couple   ✓
Moteurs à induction ✓ ✓
Moteurs synchrones   ✓
Moteurs à aimant permanent ✓  

Logiciel

Vous pouvez utiliser les logiciels suivants pour programmer vos variateurs de fréquence.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration de premier plan du logiciel  Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex® Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %

  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
  • Commencer
    Design and Configuration Software
    Design and Configuration Software
    Logiciel
    Logiciel
    Design and Configuration Software
    Simplify standalone machine development and reduce design time for multiple industries with our Connected Components Workbench™ software.
    En savoir plus
    Logiciel FactoryTalk
    femme avec un ordinateur
    Logiciel
    Logiciel FactoryTalk

    Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau du conseil d'administration, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre exploitation.

    • DriveTools SP logiciel
      • Offre une programmation en ligne et hors ligne facile
      • Inclut la connectivité RSLinx®
      • Inclut les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
    En savoir plus

    Recommandé pour vous

    • VIDÉO
      Augmentez votre retour sur investissement avec les variateurs de moyenne tension et la commande de transfert synchrone

      Les fabricants peuvent réduire les coûts d'exploitation et énergétiques en utilisant un variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex et une commande de transfert synchrone pour faire fonctionner plusieurs moteurs. Découvrez comment.

    • Integrated Architecture System
      Integrated Architecture System
      capacité
      capacité
      Integrated Architecture System
      Unified industrial automation control system with scalable platform, secure connectivity, and real-time data for improved efficiency and lower costs.
      En savoir plus
    • Smart devices. Real time data. Predictive insights
      Smart devices. Real time data. Predictive insights
      capacité
      capacité
      Smart devices. Real time data. Predictive insights
      Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
      En savoir plus
    • VIDÉO
      Les variateurs PowerFlex font fonctionner 100 ventilateurs pour simuler les conditions météorologiques

      L'Insurance Institute for Business and Home Safety s'appuie sur des équipements de commande puissants de Rockwell Automation pour simuler des vents de force ouragan, des pluies, des grêlons et des incendies de forêt sur des structures résidentielles et commerciales. Quinze variateurs PowerFlex 7000 moyenne tension alimentent plus de 100 énormes ventilateurs pour créer des effets de catastrophe naturelle de toutes sortes sur des structures résidentielles et commerciales entièrement construites.

    • Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      BLOGUE
      BLOGUE
      Cut Energy Costs with MV Drives, Sync-Transfer Control
      Industrial facility managers and engineers are always seeking ways to reduce equipment and energy costs. MV drives & sync-transfer control deliver results.
      Lire maintenant

    Vous pourriez également être intéressé par

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    Documentation
    Product Profiles Publication
    Système variateur PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield 7000-PP004_-EN-P
    Tests de réception en usine virtuels MCC-SP005_-EN-P
    Miscellaneous Publication
    Brochure des variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex PFLEX-BR010_-EN-P
    Certifications
    Certifications
    IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification

     

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL Listed
  •  

    Spécifications d’approvisionnement
    Données techniques
    Spécifications d’approvisionnement

    En savoir plus sur les options de communication des produits variateurs, leurs classes et leur certification.

    En savoir plus
    1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
    4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
    5. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 7000
    Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
    Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
    Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
    • Cookies de réseaux sociaux
    • Cookies fonctionnels
    • Cookies de performances
    • Cookies marketing
    • Tous les cookies
    Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
    CloseClose