Loading

Variateur moyenne tension PowerFlex 6000 (variateur de fréquence)

Le variateur de fréquence Allen-Bradley PowerFlex 6000 est un variateur moyenne tension haute performance pour les applications variateur à couple constant ou variable nouvelles ou mises à niveau.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(30821)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview

Assurez le fonctionnement continu des applications industrielles grâce aux variateurs de fréquence PowerFlex® 6000T avec technologie TotalFORCE®. Ces variateurs de fréquence intelligents fiables et à l’intégration facile sont conçus pour vous aider à améliorer la productivité.

Ce variateur moyenne tension est conçu pour les applications, aussi bien nouvelles que mises à niveau, à couple variable, à couple constant et à grande vitesse allant jusqu’à 120 Hz. Les applications à variateur de fréquence vont des ventilateurs et pompes aux convoyeurs et compresseurs nécessitant une commande de moteurs de 2,3 à 11 kV.

La technologie TotalFORCE vous permet d’augmenter le flux de production et la qualité avec un meilleur contrôle de vos moteurs. Elle permet également de réduire les temps d’arrêt en recherchant les problèmes avant qu’ils ne surviennent avec des données temps réel et des analyses prévisionnelles. Ou encore de simplifier votre expérience utilisateur avec une plate-forme de commande pour des variateurs à faible et moyenne tension.

Allen-Bradley logo

Nouveautés

Les variateurs moyenne tension PowerFlex 6000T permettent d’améliorer la productivité

Nos cinq nouveaux variateurs de fréquence peuvent vous aider à réduire la consommation d’énergie, les temps d’arrêt, les coûts de maintenance et bien plus.

 

Étendez l’utilisation de vos variateurs de fréquence PowerFlex 6000T aux applications de moteur à aimant permanent 

  • Prise en charge d’applications de moteur à aimant permanent haute performance jusqu’à une fréquence de sortie de 120 Hz
  • Atteindre les objectifs imposés par les problématiques liées à l’efficacité énergétique et au développement durable avec l’accroissement de l’utilisation des moteurs à aimant permanent dans les secteurs du pétrole, du gaz, du chauffage, ventilation et air conditionné, du papier et de la sylviculture

Les capacités de maintenance prédictive supplémentaires aident à réduire les temps d’arrêt

  • Définir de nouvelles alertes prédictives pour les transformateurs, les flux d’air, les roulements et la lubrification de moteur et de machine
  • Créer des alertes de fonctionnement pour les composants essentiels

Réduire le risque de cybersécurité

  • Les variateurs compatibles avec CIP Security renforcent la sécurité pour vos machines intelligentes, vos réseaux et vos équipements

Des solutions à encombrement réduit pour votre usine

  • Le support de précharge secondaire est désormais intégré au boîtier existant, ce qui réduit les coûts et libère un espace précieux.

Plus d’options de configuration

  • Cinq logements standard pour options vous permettent d’adapter facilement le variateur aux exigences de votre application  
  • Les options incluent désormais ENETR pour EtherNet/IP, plus 13TCOMMP1 pour PROFIBUS, des cartes codeur, des modules d’E/S et bien plus
Vidéo
Augmentez votre productivité avec les variateurs C.A. PowerFlex moyenne tension

Simple. Connectés. Facilité d’utilisation. 

Le PowerFlex 6000T est doté d’une architecture de commande commune et de la technologie TotalFORCE®.

Simplifiez votre expérience d’intégration et d’exploitation en optant pour les variateurs PowerFlex 6000T MT. Ils utilisent les mêmes équipements de commande, firmware et logiciel d’interface réseau que la nouvelle génération de variateurs PowerFlex 755T basse tension. L’utilisation d’une plate-forme de commande commune sur l’ensemble de vos variateurs de fréquence vous permet de réduire vos coûts d’intégration, d’exploitation et d’assistance. Et aussi de réduire les besoins en formation spécifique et le stock de pièces de rechange.


Analyses prévisionnelles et commande adaptative
Trois grands boîtiers métalliques industriels à portes multiples abritent les variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex
Brochure
Analyses prévisionnelles et commande adaptative

Découvrez les caractéristiques et les avantages des variateurs C.A. moyenne tension PowerFlex. La gamme de variateurs de fréquence est conçue pour les applications industrielles polyvalentes de ventilateur, pompe et compresseur jusqu’à 120 Hz. Et également pour les applications spécifiques de mélangeurs, convoyeurs, treuils, grues et maritimes.

En savoir plus

Présentation

Le variateur moyenne tension adapté à votre installation

Des sites de production industriels aux plates-formes pétrolières dans des lieux isolés, les plus grandes entreprises du monde font confiance aux variateurs de fréquence PowerFlex pour des applications exigeantes.

Et le variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 6000T permet d’assurer la continuité de la production et de prévoir les temps d’arrêt avant qu’ils ne se produisent.

 

Avantages du variateur moyenne tension

Les variateurs de fréquence PowerFlex 6000T permettent une commande précise de la vitesse, de la direction et du couple.  Le variateur moyenne tension offre une technologie EtherNet/IP et prend en charge des protocoles de communication courants. La technologie de variateur de fréquence standardisée réduit la complexité d’intégration, d’exploitation et de maintenance du système.

  • De nombreux modes de commande incluent notamment le contrôle vectoriel de flux, jusqu’à 150 % du couple de démarrage avec un codeur et 100 % sans codeur
  • Réduction des charges de puissance maximale appelée en fonctionnant avec un facteur de puissance proche de l’unité sur tout la plage de vitesse
  • Un transformateur d’isolement multi-impulsion embarqué permet de garantir des harmoniques faibles côté alimentation et un facteur de puissance d’entrée élevé
  • La commande multi-moteur, comme le partage de charge et la commande de transfert synchrone, permet à un variateur de fréquence PowerFlex moyenne tension de contrôler jusqu’à 10 moteurs
  • La solution RealSine™ réduit considérablement les harmoniques d’entrée. La réduction de la distorsion harmonique contribue à améliorer l’efficacité du système, à réduire les coûts énergétiques et à minimiser les problèmes d’alimentation dans l’usine
  • En fournissant des fonctionnalités d’intelligence en temps réel et des analyses prévisionnelles, la technologie TotalFORCE permet de réduire les temps d’arrêt en détectant les problèmes avant qu’ils ne se produisent.

Le variateur moyenne tension permet une intégration totale

Placez votre personnel au cœur de l’information, de manière connectée. Nos variateurs de fréquence sont conçus pour s’intégrer facilement via notre approche Premier Integration et pour évoluer avec la croissance de l’installation.

  • Configuration, intégration, visualisation et exploitation aisées dans l’environnement Studio 5000®
  • Connected Components Workbench™ permet également la configuration, la programmation et la visualisation dans un ensemble de programmes gratuits
  • Fonction évoluée de surveillance de l’alimentation d’entrée : kW, kVA, kVAR, kWh consommé, MWh et facteur de puissance.
  • Mises à jour de firmware sécurisées en mode « Flash sur fibre » pour toutes les cellules de puissance et cartes de commande principales.
  • Dépannage rapide grâce à l’enregistreur de données d’investigation

 

Performance inégalée des variateurs moyenne tension grâce à la technologie intelligente TotalFORCE®

Les usines les plus performantes s’appuient sur une technologie intelligente. La technologie TotalFORCE optimise votre production en améliorant la commande de variateur et en fournissant des données temps réel pour améliorer le flux de production et réduire les temps d’arrêt.

  • Réduire les coûts de maintenance avec des alertes pour la réparation et le remplacement de l’équipement
  • Le variateur de fréquence fournit des alertes prédictives, en fonction de l’analyse embarquée pour les composants critiques
  • Définir des modèles analytiques pour mesurer la vitesse de l’équipement ou d’autres caractéristiques
  • Consulter la durée de fonctionnement des composants du variateur et d’autres informations concernant les exigences liées à la maintenance périodique
  • Commander un ou plusieurs moteurs avec plusieurs modes de commande
  • Réduire activement les perturbations système et s’adapter aux conditions de fonctionnement pour améliorer le flux de production

 

Développer la maintenance prédictive sur votre usine

Combinez FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ aux variateurs de fréquence PowerFlex 6000T et bénéficiez d’une visibilité inégalée sur l’état des actifs de votre usine.

Cette solution permet d’effectuer un suivi continu des variateurs de fréquence et des actifs de l’usine et vous informe des problèmes avant qu’ils ne surviennent, vous laissant plus de temps pour planifier et agir. Des informations exploitables vous permettent de réduire les risques, de planifier une maintenance préventive et d’exécuter des applications avec plus de fiabilité.

Surveiller l’état du variateur avec la technologie TotalFORCE

  • Calculer la durée de vie prévue des composants en fonction de l’utilisation réelle et de l’environnement 
  • Évaluer la durée de vie restante des ventilateurs, du transformateur, du filtre à air et bien plus encore
  • Voir le nombre d’heures de fonctionnement des composants pour les cellules de puissance, les ventilateurs, etc.

Effectuer le suivi des actifs via la visibilité GuardianAI™ 

  • Analyser les données dynamiques du signal électrique de vos variateurs de fréquence PowerFlex, à des vitesses élevées, en périphérie, sans les frais liés à une infrastructure cloud
  • Anticiper et identifier les défaillances de vos pompes, ventilateurs ou souffleries
  • Obtenir des notifications de restrictions de flux, cavitation, fixation desserrée, désalignements de lames, défauts de palier, etc.
Vidéo
Les systèmes de commande industriels en temps réel augmentent la production

Les dispositifs de commande de moteur intelligents peuvent faire la différence entre les profits et les pertes. Les variateurs de fréquence PowerFlex permettent la commande précise du moteur. Ils fournissent également des données du système d’exploitation en temps réel pour augmenter la productivité, renforcer la durée de fonctionnement et faire des économies d’énergie

récompense en 2023 pour le nouvel équipement

Comparaison des produits variateur de fréquence

Applications de commande moteur

Application Type Couple Variateur de fréquence PowerFlex® 6000T Variateur de fréquence PowerFlex® 7000
Pompes Centrifuge Variable ✓ ✓
Décalage positif Constant ✓ ✓
Réciproque Constant ✓ ✓
Électro-submersible Variable - Constant ✓ ✓
Boues Constant ✓ ✓
Compresseurs Centrifuge Variable ✓ ✓
Réciproque Constant ✓ ✓
Convoyeurs Courroie plate Constant ✓ ✓
Courroie descendante Constant   ✓
Souffleries Centrifuge Variable ✓ ✓
Extrudeuses   Constant   ✓
Ventilateurs Centrifuge : air ambiant Variable ✓ ✓
Centrifuge : gaz chaud Variable ✓ ✓
Mélangeurs Banbury, boue Constant ✓ ✓
Broyeurs Semi-autogène, autogène, boulets Constant   ✓
Grues & monte-charges   Constant   ✓
Refroidisseurs Centrifuge Variable ✓ ✓
Hélices Propulsion, position Variable - Constant   ✓

Pour obtenir une présentation plus complète, ainsi que la liste des variateurs de fréquence recommandés, consultez le Guide de sélection des variateurs C.A. moyenne tension PowerFlex.

Capacités du variateur de fréquence

Exigences de l’application Variateur de fréquence PowerFlex® 6000T Variateur de fréquence PowerFlex® 7000
Génération de puissance   ✓
V/Hz ou contrôle vectoriel sans codeur  ✓ ✓
Contrôle vectoriel complet ✓ ✓
Jusqu’à 150 % du couple de démarrage ✓ ✓
Couple variable ✓ ✓
Couple constant ✓ ✓
Charge par à-coups ✓ ✓
Fonctionnement continu à basse vitesse < 10 Hz   ✓
Long câble de puissance > 10 km (6 mi)   ✓
Dérivation du transfert synchrone ✓ ✓
Couple de maintien à vitesse nulle ✓ ✓
Résistance aux arcs électriques ArcShield®   ✓
Partage de charge ✓ ✓
Analyses en temps réel ✓ ✓
Maintenance prédictive ✓  
Maintenance préventive ✓ ✓
Applications haute vitesse jusqu’à 90 Hz   ✓
Applications haute vitesse jusqu’à 120 Hz ✓  
Compatible CIP Security ✓  
Sécurité fonctionnelle : arrêt sécurisé du couple   ✓
Moteurs asynchrones ✓ ✓
Moteurs synchrones   ✓
Moteurs à aimant permanent ✓  

Solutions groupées PowerFlex 6000
OrdersOrders
Outil
Solutions groupées PowerFlex 6000

Choisissez parmi toute une gamme de solutions groupées standard préconfigurées pour rationaliser votre processus d’acquisition. Ces solutions simplifieront la livraison et l’installation et faciliteront les commandes répétées et l’inventaire.

Sélectionnez un variateur, un type de boîtier et des options d’alimentation.

En savoir plus
Vidéo
Augmentez votre retour sur investissement avec les variateurs de fréquence moyenne tension et la commande de transfert synchronisée

Les fabricants peuvent réduire les coûts d’exploitation et d’énergie en utilisant un variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex et une commande de transfert synchrone pour actionner plusieurs moteurs. Découvrez comment.

Vidéo
Variateurs de fréquence Allen-Bradley® PowerFlex® avec fonctionnalités de maintenance prédictive

Passez d’une approche réactive à une approche proactive pour la maintenance de votre usine. Découvrez comment les variateurs de fréquence PowerFlex avec la maintenance prédictive peuvent vous aider à travailler avec un état d’esprit accès sur la prévision.


Les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE améliorent la productivité

  • Les 3 principaux avantages
    Vue de face de huit grandes armoires industrielles métalliques grises et noires et de variateurs de fréquence PowerFlex.
    Brochure
    Les 3 principaux avantages

    Les fabricants relèvent certains de leurs plus grands défis de production avec les variateurs PowerFlex® dotés de la technologie TotalFORCE®. Peu importe votre secteur d’activité, les variateurs de fréquence PowerFlex intelligents de Rockwell Automation vous aident à atteindre vos objectifs de production, de durée de fonctionnement et de réduction de la consommation d’énergie.

    Lire maintenant
  • Automobile et pneus
    Vue de pneus sur un convoyeur à bande dans un site de production de pneus. L’opération est complétée par des variateurs de fréquence intelligents qui contrôlent les moteurs tout au long du processus de fabrication
    Brochure
    Automobile et pneus

    Pas moins de 200 matières premières sont combinées avec des technologies chimiques, physiques et d’ingénierie pour créer des pneus optimisés en termes de confort, de performances, de fiabilité et de sécurité. Les variateurs de fréquence PowerFlex peuvent être utilisés pour presque tout le processus de production.

    Lire maintenant
  • Pétrole et Gaz
    Les plates-formes pétrolières en haute mer dépendent des équipements de commande de moteurs industriels comme les variateurs de fréquence PowerFlex pour gagner en productivité et en durée de fonctionnement. Panorama de la plate-forme centrale de traitement du pétrole et du gaz au coucher du soleil où le produit est fabriqué, nettoyé des hydrocarbures et envoyé à la raffinerie, à la pétrochimie, à la centrale électrique et à la barge-citerne pour l’exportation.
    Brochure
    Pétrole et Gaz

    En raison de la nature compétitive de l’industrie du pétrole et du gaz, les entreprises doivent améliorer continuellement leurs opérations pour maintenir leur rentabilité. C’est d’ailleurs pourquoi elles préconisent une technologie de production intelligente dans les mises à niveau du système.

    Lire maintenant
  • Mines
    Cinq gros camions miniers jaunes transportent du charbon ou un autre minerai noir extrait d’une carrière à ciel ouvert.
    Brochure
    Mines

    Les équipements sous-performants et les temps d’arrêt amenuisent votre avantage concurrentiel. Une meilleure solution repose sur un équipement intelligent. Les variateurs de fréquence intelligents fournissent des données en temps réel pour augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, mais aussi pour réduire les coûts d’énergie et de maintenance. 

    Lire maintenant
  • Sidérurgie
    De l’acier fondu blanc et jaune vif est versé à grand débit dans une fonderie d’acier. Des étincelles blanches et un nuage de fumée orange entourent la scène.
    Brochure
    Sidérurgie

    Les commandes de moteur intelligentes fournissent des données de fonctionnement en temps réel pour anticiper, résoudre rapidement ou éliminer les problèmes de production. La technologie des variateurs de fréquence PowerFlex permet d’éviter les temps d’arrêt imprévus, qui peuvent coûter des milliers de dollars par heure.

    Lire maintenant
  • Pâtes et papiers
    Gros rouleaux de papier blanc posés sur le sol dans une usine à papier
    Brochure
    Pâtes et papiers

    Pour réussir sur des marchés internationaux concurrentiels, les entreprises doivent adopter des technologies de production novatrices. Un manque d’efficacité au niveau de la main-d’œuvre et des procédés peut réduire à néant votre avantage concurrentiel. Les variateurs PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE font partie intégrante de la solution dont vous avez besoin.

    Lire maintenant
  • Le développement durable en marche avec Energy Drive
    Le développement durable en marche avec Energy Drive
    Étude de cas
    Étude de cas
    Le développement durable en marche avec Energy Drive
    Energy Drive utilise la technologie des variateurs de vitesse pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable.
    Lire maintenant

Que la force (totale) soit avec vous

Dans l’épisode 5 de ROK Talk sur les variateurs de vitesse, rejoignez Jim et Neal pour obtenir des informations approfondies sur un sujet cher au cœur de Jim : la technologie TotalFORCE. TotalFORCE est la technologie de commande commune aux variateurs Allen-Bradley PowerFlex 755T basse tension et PowerFlex 6000T moyenne tension. Des invités spéciaux se joindront à l’épisode, notamment Sayantani Ganguly qui nous parlera des variateurs moyenne tension et Adam Davis qui abordera, quant à lui, le sujet des variateurs basse tension.

Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des variateurs C.A. moyenne tension PowerFlex 6000 conditionnés dans des boîtiers type 3R/IP54 6000-PP006_-EN-P
Test virtuel de validation en usine MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex PFLEX-BR010_-EN-P
Explication des références du variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 6000 (classifié CEI) 6000-SR002_-EN-P
Caractéristiques des communications du variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 6000 6000-SR007_-EN-E
Explication des références du variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex 6000 (classifié UL) 6000-SR003_-EN-P
Certifications
Homologations
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • CEI
  • IEEE
  • NEMA
  • Listé UL
  • ANSI
Spécifications d’approvisionnement
Données techniques
Spécifications d’approvisionnement

En savoir plus sur les options de communication, les valeurs nominales et les certifications des produits d’automatisation.

En savoir plus
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left Variateur moyenne tension PowerFlex 6000 (variateur de fréquence)
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose