Loading

20F PowerFlex 753
Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et faciles à utiliser dans des applications à usage général nécessitant des fonctions de sécurité.
Loading
  1. aperçu
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
aperçu
  • 20f-variateuracpowerflex753-droite
20f-variateuracpowerflex753-droite
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 753 sont économiques et faciles à utiliser dans des applications à usage général nécessitant des fonctions de sécurité. Ils sont fournis en standard avec des E/S intégrées, ce qui est idéal pour les constructeurs de machines et les intégrateurs système qui souhaitent réduire les coûts d’ingénierie, commercialiser les machines plus rapidement et répondre à la demande des clients finaux pour des machines plus productives. Sélectionnez des variateurs optimisés en taille pour les applications à faible puissance où l’espace disponible est limité. Le module d’option EtherNet,IP™ double port offre des méthodes flexibles et économiques pour exploiter les réseaux EtherNet,IP.

  • Puissances nominales :
    • 200–240 V : 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 2.2–477 A
    • 380–480 V : 0.75–250 kW / 1.0–400 Hp / 2.1–477 A
    • 600 V : 1.0–300 Hp / 1.7–289 A
    • 690 V : 7.5–250 kW / 12–263 A
  • IP00/IP20 NEMA,UL Type Open, montage à bride, IP54 NEMA,UL Type 12
  • Le module d’option EtherNet,IP™ à double port vous permet de tirer parti des réseaux EtherNet,IP™, de réduire le nombre de commutateurs administrés et de diminuer les besoins de câblage lors de l’utilisation de réseaux Device Level Ring (DLR)
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec la technologie FORCE™ et contrôle vectoriel sans codeur
  • Diagnostics prédictifs pour prolonger la durée de vie des ventilateurs de refroidissement et des sorties à relais
  • L’architecture à logements fournit trois logements d’option pour le retour, la sécurité, les communications, des E/S supplémentaires ou une alimentation auxiliaire
  • Configuration et programmation via le module d’interface homme-machine (IHM) LCD intégré, le logiciel DriveTools SP, le logiciel Connected Components Workbench ou le logiciel Studio 5000 Logix Designer®

Options de sécurité embarquées disponibles

  • L’option Safe Torque-Off est certifiée PLe/SIL3 CAT 3
  • Le Safe Speed Monitor combine la capacité Safe Torque-Off et un relais de sécurité embarqué avec la technologie Rockwell Automation® Safe-Speed Control dans une option matérielle embarquée dans le variateur. Certifié PLe/SIL3 CAT 4

 

VIDÉO
Assistant numérique pour variateurs PowerFlex

Accédez aux instructions de réparation et de maintenance dont vous avez besoin sans perdre de temps ni vous compliquer la vie à chercher sur Internet ou à feuilleter de gros manuels. La Digital Assist Library of Work Instructions est incluse dans un contrat standard TechConnect℠.

Calculateur de ventilateur et de pompe
Un ingénieur asiatique prélève de l’eau dans un bassin de traitement des eaux usées pour vérifier la qualité de l’eau après le processus de traitement des eaux usées dans un environnement industriel.
Outils
Calculateur de ventilateur et de pompe

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil qui cible spécifiquement les applications de ventilateurs et de pompes.

En savoir plus

Consultez notre  brochure virtuelle PowerFlex 750-Series AC Drives  pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les améliorations disponibles sur ces variateurs.

Regardez une vidéo, disponible en plusieurs langues, pour comprendre les caractéristiques et les avantages des variateurs c.a. PowerFlex 755. 

CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, 

RU, TR, ZH

Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence
Outils
Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil de calcul des économies d'énergie pour variateur de fréquence (VFD).

En savoir plus

Outils et ressources

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration de premier plan du logiciel  Studio 5000 Logix Designer  et des variateurs PowerFlex®

  • Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %
  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
Commencer
Assistance à distance
homme assis devant un panneau de commande
capacité
Assistance à distance

Notre bibliothèque d'instructions de travail en réalité augmentée hébergée dans le cloud apporte une approche moderne pour apprendre à réparer et entretenir vos variateurs PowerFlex® 750-Series. Avec un simple contrat TechConnect℠, un appareil mobile et l'application Vuforia View, vous pouvez lancer une expérience de réalité augmentée liée à la tâche que vous êtes sur le point d'exécuter. En un instant, la réalité augmentée fournit des images détaillées du travail en cours afin que vous puissiez facilement suivre et accomplir votre tâche. 

En savoir plus sur les services de téléassistance
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos PowerFlex® Drives.

Commencer
Solutions groupées PowerFlex 753
OrdersOrders
Solutions groupées PowerFlex 753

Choisissez parmi une variété de solutions groupées standard préconçues pour rationaliser votre processus d'acquisition. Ces solutions simplifient la livraison et l'installation, et facilitent les commandes répétées et la gestion des stocks.

Sélectionnez le variateur, le type d'enceinte et les options de puissance.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des valeurs nominales du courant de court-circuit global des variateurs c.a. basse tension PowerFlex SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Brochure des variateurs c.a. PowerFlex 750-Series 750-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate

 

  • Conforme ou supérieur aux exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2. Pour plus d'informations, voir rok.auto/drives-efficiency.
  • ABS (tailles 2–7, 400/480 V c.a.)
  • Certifié ATEX avec options appropriées
  • Marqué CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • Listé UL
  • GOST-R (tailles 2–7, 400/480 V c.a.)
  • Lloyd's Register (tailles 2–7, 400/480 V c.a., pour les variateurs fabriqués avant le 28 juin 2016)
  • RINA (tailles 2–7, 400/480 V c.a.)
  • Matériaux conformes RoHS
  • SEMI F47

 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 753 20F
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose