Loading

Barrières de convertisseur 937C
Allen-Bradley

Nos barrières de convertisseur série 937C ajoutent des fonctionnalités aux isolateurs en recevant des signaux d’instruments situés dans une zone dangereuse, par exemple des sondes de température ou des cellules de charge, puis en les convertissant en un signal normalisé, tel que 0/4 à 20 mA ou 0/2 à 10 V.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nos barrières de convertisseur série 937C ajoutent des fonctionnalités aux isolateurs en recevant des signaux d’instruments situés dans une zone dangereuse, par exemple des sondes de température ou des cellules de charge, puis en les convertissant en un signal normalisé, tel que 0/4 à 20 mA ou 0/2 à 10 V. Des unités d’évaluation d’impulsions traitent un signal de fréquence à l’entrée. Un système de surveillance de défaut de câble signale une rupture ou un court-circuit sur les câbles de signaux.

  • Utilise des diagnostics intégrés pour faciliter la maintenance et le remplacement rapide des modules en cours de fonctionnement
  • Utilise des micro-interrupteurs ou un logiciel destiné aux dispositifs de terrain pour une configuration aisée
  • Fournit une planification aisée et fiable, ainsi qu'une documentation avec une conformité complète aux normes jusqu'à SIL 3
  • Offre un montage vertical ou horizontal sans perte de caractéristiques de fonctionnement
  • Inclut une détection des défauts d'alimentation pour les circuits sur site
  • Fournit un rail d'alimentation pour réduire le câblage, offrir une messagerie d'erreur collective et améliorer l'efficacité du dépannage et de l'installation
  • Isole et interrompt les boucles de masse galvaniques, ce qui évite des erreurs de lecture de signal E/S et limite l'énergie dans le circuit

Les modules de sécurité intrinsèque « Zener Barrier » sont utilisés dans toutes les applications en environnements dangereux de classe 1, division 1 (zones 0 et 1) tels que :

  • Chimie
  • Pétrochimie
  • Pétrole et gaz

Apprendre les principes de base des circuits de sécurité intrinsèque et comment nos modules de sécurité intrinsèque série 937 peuvent offrir une solution rentable dans le cadre d’environnements dangereux.


Logiciel

Interface FDT

FDT normalise l'interface de communication et de configuration entre les dispositifs et le système de commande ou les outils d'ingénierie ou de gestion des actifs. Les exemples comprennent : PACTware™, FieldCare, FactoryTalk AssetCentre et la configuration du dispositif de traitement. 

 

Administrateur de type de dispositif

Le Device Type Manager (DTM) fournit une structure unifiée pour accéder aux données, fonctions et éléments logiques spécifiques d'un dispositif. Les DTM peuvent être une simple interface utilisateur graphique pour configurer les paramètres du dispositif ou une application hautement sophistiquée qui peut effectuer des calculs complexes à des fins de diagnostic et de maintenance. Les DTM peuvent également implémenter des logiques métier complexes arbitraires pour l'étalonnage des dispositifs.

Pour de plus amples informations sur l’interface FDT et les DTM, visitez le site : www.fdtgroup.org

Vous trouverez ci-dessous une liste des produits série 937C qui incluent les DTM et qui peuvent être configurés en utilisant l’interface FDT :

  • 937CS-AITMP-DC1
  • 937CU-DIFRQ-DC1
  • 937CU-DIFRQ-BC1
  • 937CU-AITXF-DC1
  • 937CU-AISTR-DC1
Homologations

Vous pouvez consulter une liste des homologations relatives aux barrières série 937 par numéro de produit et lien vers le pdf du document d’homologation.

Applications

Les modules de sécurité intrinsèque « Zener Barrier » sont utilisés dans toutes les applications en environnements dangereux de classe 1, division 1 (zones 0 et 1) tels que :

  • Chimie
  • Pétrochimie
  • Pétrole et gaz
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Fiche produit des modules de sécurité intrinsèque, Série 937 937-PP001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interface de signal Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Barrières de convertisseur 937C Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose