Loading

Détection 3D reconfigurable
Allen-Bradley

Nos capteurs reconfigurables 3D Swift-E sont idéaux pour les contrôles d’exhaustivité (comptage d’articles), la détection de niveau de produit, le remplissage de boîtes et la superposition de couches sur les palettiseurs.
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
  • Capteur rectangulaire noir avec des lentilles à une extrémité et une LED d’état multicolore unique à l’arrière du boîtier
Capteur rectangulaire noir avec des lentilles à une extrémité et une LED d’état multicolore unique à l’arrière du boîtier
Chevron LeftChevron Left
Capteur rectangulaire noir avec des lentilles à une extrémité et une LED d’état multicolore unique à l’arrière du boîtier
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

L'industrie évolue et les attentes des consommateurs en matière de personnalisation ont entraîné une demande de plus grande variabilité des produits, ce qui a conduit à la nécessité d'une fabrication plus flexible s'adaptant aux produits ou conditions changeants. Le capteur 3D reconfigurable Swift-E est une solution idéale pour un large éventail d'applications industrielles telles que :

  • Contrôles de complétude / comptage d'articles  — Dans de nombreux systèmes industriels, il est nécessaire de valider la complétude ou la présence / absence d'un produit. Swift-E fournit des solutions sans contact et à large gamme pour valider la complétude ou la hauteur des objets pour un certain nombre d'applications industrielles.
  • Détection du niveau de produit ou remplissage de boîte  — Swift-E peut fournir une mesure de niveau des matériaux en vrac pour l'inspection de la complétude afin de s'assurer que toutes les boîtes sont remplies comme prévu.
  • Couches de palettisation  — La validation que tout le produit a été transféré de la mise en place à la palette est un défi courant dans les systèmes de palettisation. Avec Swift-E, chaque couche de palette peut être validée pour la complétude, garantissant l'intégrité de l'empilement de la palette.

Présentation

  • Offre une configuration intégrée via l'outil logiciel Web Connect, tout le traitement s'effectue dans le dispositif, aucun matériel / logiciel supplémentaire n'est nécessaire
  • Inclut 2 × modèles d'application préconfigurés et entièrement reconfigurables pour la mesure de hauteur ou de distance, prêts à l'emploi pour une configuration rapide 
  • Présente une plage optimisée de 640 × 480 pixels, combinée à un champ de vision de 43° × 33°, fournissant une détection de haute qualité dans une plage généralement comprise entre 0.5–6 m (1.6–19.7′)
  • S'intègre rapidement et facilement aux automates Allen-Bradley Logix via EtherNet/IP, fournissant une connectivité via The Connected Enterprise®, vous donnant un accès donné en temps réel pour vous aider à maximiser la productivité et éviter les temps d'arrêt imprévus
  • Offre une illumination infrarouge intégrée qui élimine le besoin de toute source d'éclairage supplémentaire, simplifiant l'installation
  • Calibré en usine pour une haute précision, sa haute résolution combinée à la capacité technologique pour une capture d'image rapide fournit des résultats très rapides

Vidéos sur le capteur Swift-E

Découvrez-en davantage sur Swift-E, comment configurer votre capteur 3D et utilisez les vidéos pour commencer la mesure et la validation.

Qu'est-ce que Swift-E ?
Valider la présence ou l’absence avec Swift-E
Ajout de Swift-E à Logix 5000
Configurer Swift-E avec Web Connect
Connectez Swift-E à RSLinx et FactoryTalk Linx
Mesurer la plénitude avec Swift-E

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Notice d'installation du capteur 3D reconfigurable Swift-E OI-IN001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du capteur 3D reconfigurable Swift-E OI-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du capteur 3D reconfigurable Swift-E OIE1-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • RCM
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Détection 3D reconfigurable
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose