Loading

Détecteurs de proximité capacitifs
Allen-Bradley

Nos détecteurs de proximité capacitifs offrent la détection des métaux, des non-métaux, des solides et des liquides, ainsi que la capacité de détecter certaines cibles à travers d'autres matériaux.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
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
  • Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm et connecteur rapide Micro c.c.

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 18 mm et connecteur rapide micro c.c.

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Capteur capacitif rectangulaire long 34 mm noir avec câble PVC noir de 2 m

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, câble PVC de 2 m

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, connecteur rapide Micro c.c., version IO-Link

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Collage de quatre capteurs capacitifs noirs (dans le sens horaire à 12 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 18 mm et un connecteur rapide Micro c.c., à 1 h un capteur rectangulaire de 34 mm de long avec un câble PVC noir de 2 m, à 7 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm, un câble PVC de 2 m et à 11 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm et un connecteur rapide Micro c.c.).
Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm et connecteur rapide Micro c.c.

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 18 mm et connecteur rapide micro c.c.

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Capteur capacitif rectangulaire long 34 mm noir avec câble PVC noir de 2 m

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, câble PVC de 2 m

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, connecteur rapide Micro c.c., version IO-Link

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Collage de quatre capteurs capacitifs noirs (dans le sens horaire à 12 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 18 mm et un connecteur rapide Micro c.c., à 1 h un capteur rectangulaire de 34 mm de long avec un câble PVC noir de 2 m, à 7 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm, un câble PVC de 2 m et à 11 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm et un connecteur rapide Micro c.c.).
Chevron LeftChevron Left
Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm et connecteur rapide Micro c.c.
Chevron LeftChevron Left
Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 18 mm et connecteur rapide micro c.c.
Capteur capacitif rectangulaire long 34 mm noir avec câble PVC noir de 2 m
Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, câble PVC de 2 m
Capteur capacitif cylindrique noir avec diamètre de cylindre de 30 mm, connecteur rapide Micro c.c., version IO-Link
Collage de quatre capteurs capacitifs noirs (dans le sens horaire à 12 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 18 mm et un connecteur rapide Micro c.c., à 1 h un capteur rectangulaire de 34 mm de long avec un câble PVC noir de 2 m, à 7 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm, un câble PVC de 2 m et à 11 h un capteur cylindrique avec un diamètre de cylindre de 30 mm et un connecteur rapide Micro c.c.).
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs de proximité capacitifs Bulletin 875 ont une distance de détection réglable et sont idéaux pour les applications qui peuvent être difficiles pour d'autres technologies de détection. Les détecteurs capacitifs peuvent détecter des solides et des liquides non métalliques en plus des cibles métalliques standard. Ils peuvent même détecter la présence de certaines cibles à travers certains autres matériaux, ce qui en fait un choix idéal dans les applications où d'autres technologies ne peuvent pas être utilisées.

Disponibles en modèles cylindriques ou rectangulaires miniatures, ces détecteurs sont résistants à l'humidité et à la poussière et présentent une meilleure immunité aux interférences électromagnétiques (EMI), en particulier celles créées par les variateurs. Certains modèles sont compatibles IO-Link pour aider à minimiser les temps d'arrêt et à augmenter la productivité.


 

875L c.a.

875L c.c.

875F 

IO-Link

Non

Oui

Non

Portée de détection

Réglable

  • M18 disponible en 3–8 mm affleurant ou 3–12 mm non affleurant
  • M30 disponible en 2–16 mm affleurant ou 4–25 mm non affleurant

Réglable

  • M18 disponible en 0–8 mm affleurant ou 0–12 mm non affleurant
  • M30 disponible en 0–16 mm affleurant ou 0–25 mm non affleurant

Non réglable

  • Prêt à l'emploi : épaisseur de paroi
    • Plastique 0.5–6 mm (paroi en plastique non conductrice)
    • Verre 0.5–4 mm (paroi en verre non conductrice) 

Indice de protection du boîtier

IP67

IP69K

IP69K

Diamètre du boîtier (dimension)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Longueur du boîtier 34 mm

Tension de fonctionnement

c.a.

c.c.

c.c.

Immunité au bruit

Élevée

Élevée

Élevée

Forme

Cylindrique

Cylindrique

Plat/Rectangulaire

Détecte

Plastique, produits chimiques, bois, céramique et verre, et emballage

La plupart des cibles solides ou liquides dans les applications industrielles

Liquides à base d'eau (conducteurs) à travers une paroi de récipient non métallique, et s'adapte automatiquement à diverses épaisseurs de parois en plastique ou en verre

Température de fonctionnement

−25–80 °C (−13–176 °F)

−30–85 °C (−22–185 °F)

−25–80 °C (−13–176 °F)

Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
logo IO-Link
Produits
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise® en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link.

Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
VIDÉO
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®

Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s’intégrer à The Connected Enterprise®.

Capteurs intelligents
Capteurs intelligents
Brochure interactive
Brochure interactive
Capteurs intelligents
Nos capteurs intelligents font partie intégrante de la solution The Connected Enterprise®. Découvrez comment utiliser ces capteurs pour optimiser vos opérations de fabrication, de production et de maintenance.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs de proximité capacitifs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose