Nos détecteurs à ultrasons pour objets transparents RightSound™ Bulletin 873E sont des capteurs en mode opposition composés d’un émetteur et d’un récepteur. Le récepteur est géré par microprocesseur et offre une stabilité avancée à la température ainsi qu’une immunité aux parasites transitoires. La commande de volume de l’émetteur ajuste le volume pour la distance de détection et d’autres variables de votre application.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Portée de détection de 50–750 mm (2–29.5″)
- Haute immunité aux parasites sonores et électriques ambiants
- Montage par trou traversant ou nez et base filetés de 18 mm
- Voyants d'état très visibles à 360°
- Normes d'étanchéité à l'eau 1200 psi, NEMA 4X, 6P et IP67
- Sorties NPN (absorbante) et PNP (fournissante)
- Logique de sortie commutable via la polarité du câblage d'alimentation du récepteur
- Fonctionnement sous 10.8–30 V c.c.
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les faux signaux, les parasites transitoires et l'inversion de polarité
- Applications :
- Manutention
- Conditionnement
- Transformation alimentaire
- Transport
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Installation du détecteur RightSound 873E à ultrasons en mode opposition | 873E-IN001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.