Loading

Usage général
Allen-Bradley 872C

Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires à usage général WorldProx™ Bulletin 872C sont la solution polyvalente idéale pour les applications moins agressives mais néanmoins exigeantes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(92)
(274)
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
  • Photo de famille de 11 détecteurs de proximité inductifs tubulaires avec corps fileté en laiton nickelé. Disposés à différents angles, montrant soit la face de détection noire, soit les extrémités de connexion.
Photo de famille de 11 détecteurs de proximité inductifs tubulaires avec corps fileté en laiton nickelé. Disposés à différents angles, montrant soit la face de détection noire, soit les extrémités de connexion.
Chevron LeftChevron Left
Photo de famille de 11 détecteurs de proximité inductifs tubulaires avec corps fileté en laiton nickelé. Disposés à différents angles, montrant soit la face de détection noire, soit les extrémités de connexion.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires polyvalents WorldProx™ Bulletin 872C sont la solution polyvalente idéale pour les applications moins agressives mais néanmoins exigeantes. Économiques, faciles à utiliser, fiables et flexibles, ces détecteurs polyvalents sont disponibles dans une large gamme de tailles, de configurations de sortie et d'options de connexion.


  • Inclut des corps filetés en laiton nickelé
  • Offre des diamètres de 6.5 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm et 30 mm
  • Offre des portées de détection standard, étendues et longues
  • Inclut un voyant d'état très visible
  • Offre des modèles 2 fils c.a., 2 fils c.a./c.c. et 2, 3 ou 4 fils c.c.
  • Inclut des modèles à câble, à connecteur rapide et à amorce de câble 
  • Fournit une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les parasites transitoires, les fausses impulsions et l'inversion de polarité
  • Applications :
    • Industrie agroalimentaire
    • Industrie des boissons
    • Usage général

Découvrez comment nos détecteurs de présence sont utilisés dans les applications suivantes :

  • Machines de formage-remplissage-scellage vertical [WMV]
  • Machines de cartonnage [WMV]

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des détecteurs inductifs longue portée WorldProx, Bulletin 872C 872C-PP002_-EN-P
Fiche produit des capteurs de proximité c.c. 3 et 4 fils WorldProx 872C-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cUL
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 872C Usage général
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose