Loading

Détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
Allen-Bradley

Nos détecteurs immunisés aux champs de soudure présentent une immunité aux champs magnétiques ainsi qu’à l’accumulation de scories de soudure.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
(4)
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
  • détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
  • Capteur cylindrique en acier inoxydable avec filetage et écrou de montage
détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
Capteur cylindrique en acier inoxydable avec filetage et écrou de montage
Chevron LeftChevron Left
détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure
Chevron LeftChevron Left
Capteur cylindrique en acier inoxydable avec filetage et écrou de montage
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure Bulletin 871Z et nos détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure à détection égale Bulletin 871ZT fonctionnent efficacement en présence de champs magnétiques et sont conçus pour une solidité accrue afin de résister à l’environnement difficile associé aux cellules de soudage. Ces modèles sont dotés d’un boîtier en laiton revêtu de PTFE offrant une résistance supérieure à l’accumulation de scories de soudure.

Nos détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure Bulletin 871TM sont immunisés aux champs magnétiques ainsi qu’à l’accumulation de scories de soudure, avec l’avantage supplémentaire d’un boîtier entièrement en acier inoxydable extrêmement robuste, classé IP69K. Ces modèles sont conçus pour les environnements les plus difficiles et offrent une durabilité, une résistance aux chocs et une température de fonctionnement supérieures.


Capteurs tubulaires immunes aux champs de soudure 871Z

  • Détection égale pour tous les métaux (871ZT uniquement)
  • Modèles à câble ou à connecteur rapide
  • Corps en laiton revêtu de PTFE
  • Immunité aux champs de soudure
  • Diamètres de 12 mm, 18 mm et 30 mm
  • Protection contre les courts-circuits, les fausses impulsions, les surcharges et les parasites transitoires
  • Applications :
    • Cellules de soudage
    • Automobile

Capteurs tubulaires immunes aux champs de soudure à détection égale 871ZT

  • Corps et face en laiton revêtu de PTFE résistant aux scories de soudure
  • Détection égale pour tous les métaux
  • Connecteur rapide Micro
  • Sortie normalement ouverte
  • Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surcharges, les fausses impulsions et les parasites transitoires

Capteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM immunes aux champs de soudure

  • Face et corps filetés en acier inoxydable résistant aux éclaboussures de soudure
  • Immunité aux champs de soudure jusqu'à 40 mT (400 Gauss)
  • Tailles de corps M8, M12 et M18
  • Boîtier classé IP69K
  • Température de fonctionnement −25–+85 °C (−13–+185 °F)
  • Portées de détection accrues
  • Connecteur rapide Micro et Pico 
  • Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surcharges, les fausses impulsions et les parasites transitoires

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des détecteurs de proximité inductifs longue portée Bulletin 871TM avec IO-Link 871TM-PP002_-EN-P
Guide de référence rapide de la solution de capteur intelligent intégré IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure 871Z

  • Marqués CE pour toutes les directives applicables
  • Marqués UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Certifiés cUL
  • Homologués UL

 

Détecteurs tubulaires immunisés aux champs de soudure à détection égale 871ZT

  • Marqués CE pour toutes les directives applicables
  • Marqués UKCA pour toutes les réglementations applicables

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs tubulaires insensibles aux champs de soudure
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose