Nos détecteurs multiposition rectangulaires VersaCube™ Bulletin 871P sont une solution économique et polyvalente pour les besoins de détection à longue portée dans un conditionnement pratique et compact. Des modèles à immunité aux champs de soudure sont disponibles avec le choix de la tension de fonctionnement AC/DC ou DC. Certains modèles DC à immunité aux champs de soudure offrent des capacités de détection égales pour tous les métaux.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Fournit une tête de détection à 5 positions
- Inclut un boîtier résistant aux scories de soudure avec revêtement ToughCoat Finish™ en option
- Offre des styles de connecteur rapide mini et micro
- Offre une immunité aux champs de soudure/une base métallique à usage intensif (modèles spécifiques)
- Inclut une protection contre les courts-circuits, les fausses impulsions, les surcharges, les parasites transitoires et l'inversion de polarité
- Les applications incluent :
- Automobile et assemblage
- Agroalimentaire
- Manutention et convoyage
- Conditionnement
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des détecteurs de proximité inductifs VersaCube Bulletin 871P | 871P-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
- Homologué UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.