Nos détecteurs rectangulaires Bulletin 871P pour la mise en boîte sont spécialement conçus pour détecter des boîtes métalliques de taille 202 à 704 sans contact physique. Ces détecteurs sont adaptés aux besoins de l'industrie de la mise en boîte en termes de fonctionnalités et de classifications environnementales. Des modèles à courte et longue portée sont disponibles en versions c.a. et c.c. Un modèle alimenté en c.c. est disponible pour les applications nécessitant la détection du mouvement de la boîte.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Modèles pour détecter le mouvement des boîtes ou simplement la présence/absence de boîtes
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les parasites transitoires, les fausses impulsions et l'inversion de polarité
- Boîtier en acier inoxydable
- Boîtier NEMA 6P, IP67
- Résistance aux lavages à grande eau sous 1200 psi (8270 kPa)
- Applications :
- Manutention
- Conditionnement
- Transformation alimentaire
- Transport
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marqué CE pour toutes les directives applicables
- Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
- Homologué UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.