Nos détecteurs Allen-Bradley Bulletin 871D WorldClamp™ sont idéaux pour la détection de fin de course dans les applications de serrage et de préhension. Chaque détecteur possède deux bobines qui détectent si le serrage ou la préhension est en position ouverte ou fermée. La combinaison de deux détecteurs réduit le nombre de composants requis pour ces applications.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Longueurs de fil 100 mm (3.9″), 165 mm (6.5″) et 200 mm (7.9″)
- Options de bobine de détection grande ou petite (chicklet)
- Styles de micro-connecteur rapide c.c. à 4 fils et c.a./c.c. à 5 fils
- Visibilité supérieure du voyant d'état
- Immunité aux champs de soudure
- Construction blindée
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les parasites transitoires, les fausses impulsions et l'inversion de polarité
- Applications :
- Manutention
- Conditionnement
- Transformation alimentaire
- Transport
- Indication ouvert/fermé sur les pinces de puissance et les préhenseurs
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
- Homologué UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.