Loading

Positionnement hydraulique 871D
Allen-Bradley

Nos capteurs de position de vérin Bulletin 871D sont parfaits pour la détection de fin de course sur les vérins hydrauliques et pneumatiques.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(19)
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
  • Détecteur de proximité de position de cylindre Mini 871D avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
  • Détecteur de proximité de position de cylindre 871D extra-plat avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
Détecteur de proximité de position de cylindre Mini 871D avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
Détecteur de proximité de position de cylindre 871D extra-plat avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
Chevron LeftChevron Left
Détecteur de proximité de position de cylindre Mini 871D avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
Chevron LeftChevron Left
Détecteur de proximité de position de cylindre 871D extra-plat avec boîtier en aluminium, sonde de détection en acier inoxydable orientée vers le bas et connecteur orienté vers la gauche.
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs de position de vérin Bulletin 871D sont idéaux pour la détection de fin de course sur les vérins hydrauliques et pneumatiques. Chaque détecteur robuste est conçu pour les hautes pressions, insensible aux champs de soudure, et se monte sur le motif de boulonnage standard du détecteur de position de vérin à l' entrée .


  • Boîtier en zinc robuste et sonde en aluminium
  • Résiste à des pressions jusqu'à 3000 psi
  • Cinq longueurs de sonde standard de 26–115.9 mm (1.025–4.560″)
  • Tous les modèles sont fournis avec un joint torique, deux vis ¼″-20 × ¾″ et un support de montage permettant une rotation du capteur à 360°
  • Construction blindée
  • Immunité aux champs de soudure
  • 4 fils c.c. et versions 2 fils c.a./c.c. avec connecteurs mini ou micro
  • Les modèles c.c. sont dotés de sorties PNP/NPN
  • Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les parasites transitoires, les fausses impulsions et l'inversion de polarité
  • Applications :
    • Manutention de matériaux
    • Conditionnement
    • Transformation alimentaire
    • Transport
    • Détection de fin de course de vérins pneumatiques et hydrauliques

Configuration du produit

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    Tension Caractéristiques spéciales Portée de détection [mm (″)] Sortie   Longueur de la sonde  [mm (″)]   Type de connexion
Code Description Code Description Code Description Code Description Code Description   Code Description
M DC W Immunité au champ de soudure 2 2  (0.08) N.O. NPN/PNP 260 26 (1.02) D4   DC 4 broches Micro QD L
AC/DC N     N.O. 317 31.7 (1.25) N3   AC 3 broches Mini QD 524
    52.4 (2.06) R3   AC 3 broches Micro QD 730
73 (2.87) 1159    
115.9 (4.56)

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left 871D Hydraulic Positioning
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose