Loading

871C à température étendue
Allen-Bradley

Nos sondes tubulaires à température étendue série 871C sont idéales pour les environnements industriels où les températures peuvent atteindre 212 °F (100 °C) ou descendre jusqu'à −40 °F (−40 °C).
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • capteurs de température étendue 871c
capteurs de température étendue 871c
Chevron LeftChevron Left
capteurs de température étendue 871c
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires à température étendue Bulletin 871C sont idéaux pour les environnements industriels où les températures peuvent atteindre 212 °F (100 °C) ou descendre jusqu'à −40 °F (−40 °C). Ils sont disponibles pour un fonctionnement à source de courant (PNP) avec une sortie normalement ouverte.


  • Plage de température étendue : −40…+100 °C (−40…+212 °F)
  • Fonctionnement à 3 fils
  • 10…30 V c.c.
  • Diamètres de 12 mm, 18 mm et 30 mm
  • Options de câble PUR à 3 conducteurs ou de connecteur rapide micro à 4 broches
  • Source de courant (PNP), sortie normalement ouverte
  • Protection contre les courts-circuits, les fausses impulsions, l'inversion de polarité, les surcharges et les parasites transitoires
  • Applications :
    • Applications de conditionnement à usage peu intensif
    • Équipement de soudage automobile
    • Usines de transformation alimentaire

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 871C Température étendue
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose