Nos détecteurs analogiques tubulaires Bulletin 871C sont des dispositifs autonomes à usage général à semi-conducteurs conçus pour détecter la présence d'objets métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher. Ces versions spéciales fournissent une sortie analogique source 0–10 V proportionnelle à la distance de détection.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Sortie analogique 0–10 V PNP
- Fonctionnement à 3 fils
- 18–30 V c.c.
- Diamètres 12 mm, 18 mm et 30 mm
- Connexion par câble PVC de 2 m (6,5′)
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, l'inversion de polarité et les parasites transitoires
- Applications types :
- Applications de conditionnement à usage léger
- Équipement de soudage automobile
- Usines de transformation alimentaire
Études de cas sur les produits de commande industrielle — Consultez notre site d'études de cas pour découvrir comment les clients utilisent les produits de détection Allen-Bradley dans leurs applications.
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- CE marqué pour toutes les directives applicables
- UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.