Loading

Interrupteurs de débit
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de débit électroniques Bulletin 839E surveillent et affichent le débit de liquide de 0.03 à 3 m/s (0.1 à 9.84′/s). Ce capteur mesure à la fois le débit et la température et est disponible avec deux longueurs d’insertion de sonde différentes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(5)
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
  • 839e interrupteur de débit orienté vers la gauche
839e interrupteur de débit orienté vers la gauche
Chevron LeftChevron Left
839e interrupteur de débit orienté vers la gauche
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs de débit Bulletin 839E surveillent et affichent le débit de liquide de 0,03–3 m/s (0,1–9,84′/s). Ce capteur mesure à la fois le débit et la température et est disponible avec deux longueurs d’insertion de sonde différentes.


  • Boîtier robuste en acier inoxydable 316L anticorrosion avec indice de protection IP66
  • Débits de liquide (principe de mesure calorimétrique) de 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s)
  • Affichage numérique à 14 segments et 4 chiffres
  • Sorties PNP programmables NO/NC doubles ou sorties analogiques 4–20 mA avec sortie PNP unique
  • Indice de protection IP67 pour résister aux conditions industrielles difficiles
  • Sonde en acier inoxydable 316L
  • Unités de mesure sélectionnables : °C, °F ou %

Les dispositifs de détection à semi-conducteurs Allen-Bradley sont conçus pour produire des résultats de haute qualité dans une grande variété d'environnements difficiles. La flexibilité de la configuration des interrupteurs et des options de montage rend le 839E adapté à un large éventail d'applications, notamment :

  • Nettoyage chimique intensif — construction en acier inoxydable 316L, marquages au laser et indice de protection IP66 pour les applications agroalimentaires et autres nécessitant un nettoyage intensif de l'équipement.
  • Eau/traitement des eaux usées — surveille les systèmes de circulation d'eau de refroidissement des pompes, turbines, compresseurs et échangeurs de chaleur.
  • Protection des pompes — surveille la fonctionnalité des pompes et les systèmes de lubrification, la surveillance des fuites dans les lignes de procédé. Surveille le débit de liquide de refroidissement.
  • Boissons — surveillance des filtres et du débit/absence de débit dans les lignes de procédé.
  • Traitement par lots discret — surveille les flux de procédé.
  • Constructeurs de machines OEM / Grands utilisateurs finaux — la programmation avec le kit de configuration ReadWin2000 réduit le temps de configuration de l'interrupteur.

Découvrez comment les détecteurs de niveau électroniques 840E sont utilisés dans les applications de traitement de l’eau.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des capteurs de débit à semi-conducteurs 839E 839E-UM002_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les capteurs d’état 836E-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 3 A autorisé uniquement avec adaptateur sanitaire
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Listé cULus
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de débit
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose