- Plages réglables de -60 à +570 °F (-51,1 à +298,9 °C)
- Différentiel réglable de 2 à 87 °F (-16,7 à +30,6 °C)
- Large éventail de configurations de contacts
- Longueur capillaire standard de 6 pi (1,8 m) avec des longueurs personnalisées disponibles
- Immersion verticale et horizontale directe disponible
- Armature de protection disponible en bronze ou acier inoxydable
- Disponibles sans boîtier ou en boîtiers combinés de type 1, 4/13, 4X, 7/9 et 4/13
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Notre famille de détecteurs d’état Série 837, du type régulateurs de température électromécaniques, comprend notamment des régulateurs de température durcis pour usage industriel. Ces dispositifs emploient la technologie de pression de vapeur pour détecter les variations de température. Précision de répétition type de ±2 °F (-16.7 °C)
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Certifié CSA
- Listé UL
Numéros fichier et guide
| UL | CSA | ||
| Numéro de fichier | Numéro de guide | Numéro de fichier | Classe |
| E65556 | XAPX | LR1234 | 1222-01 |
| E64971 (environnement dangereux) | XBDV | LR11924 (emp. dang.) | 3218-02 |
Les dispositifs enfermés pour environnements dangereux ne sont pas conformes à la norme CE.
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des capteurs de surveillance de l'état des actifs | 836E-BR001_-FR-P |