Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'huile Bulletin 802T offrent des caractéristiques de commande à usage intensif, une taille réduite, un haut degré de polyvalence et une construction robuste étanche à l'huile de type NEMA 13. Des modèles enfichables et non enfichables sont disponibles. Les interrupteurs de fin de course enfichables possèdent une tête et un corps d'interrupteur qui peuvent être remplacés tout en laissant la base de la chambre de câblage en place. Cela réduit vos temps d'arrêt en éliminant le besoin de recâblage lors du remplacement de l'interrupteur.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Montage frontal pour simplifier l'installation
- Modèles enfichables et non enfichables disponibles
- Modèles enfichables disponibles pour faciliter le câblage
- Construction robuste
- Fiabilité éprouvée
- Applications types :
- Systèmes de convoyage
- Machines de transfert
- Tours automatiques à tourelle
- Fraiseuses et aléseuses
- Perceuses radiales
- Autres équipements de production à grande vitesse
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Certifié CSA
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
- Homologué UL
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.