Loading

802B petite précision
Allen-Bradley

Nos petits interrupteurs de fin de course série 802B sont similaires aux interrupteurs de fin de course de précision série 802B, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Ils ont un indice de protection NEMA 6 et IP67, un presse-étoupe en caoutchouc pour l'entrée du câble de commande et 12 configurations de tête.
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
  • famille-des-interrupteurs-de-fin-de-course-de-précision-petite-taille-802b
famille-des-interrupteurs-de-fin-de-course-de-précision-petite-taille-802b
Chevron LeftChevron Left
famille-des-interrupteurs-de-fin-de-course-de-précision-petite-taille-802b
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos petits interrupteurs de fin de course Bulletin 802B sont similaires aux interrupteurs de fin de course de précision Bulletin 802B, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Ils ont un indice de protection  NEMA 6  et IP67, un presse-étoupe en caoutchouc pour l'entrée du câble de commande et 12 configurations de tête.


  • Boîtier robuste moulé sous pression
  • Dimensions standard du secteur
  • Format compact
  • Options de montage multiples
  • Large plage de tension et de courant de fonctionnement
  • Applications typiques :
    • Idéal pour les zones trop petites pour les interrupteurs de fin de course de type NEMA traditionnels
    • Manutention
    • Emballage
    • Transformation alimentaire
    • Transport

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables 
  • Certifié CSA
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 802B Précision petite
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose