Ces détecteurs sont reconnus UL 325 et listés UL 508 pour la détection de véhicules dans les applications de contrôle d'accès automatique (entrée de portail).
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Nos capteurs photoélectriques d'entrée de porte Series 9000™ sont des solutions reconnues UL 325 et listées UL 508 pour la détection sans contact de véhicules dans les applications de contrôle d'accès automatique (entrée de porte). Ces capteurs sont disponibles individuellement ou en kits groupés.
Solutions de détection complètes basées sur les cellules photoélectriques Series 9000 éprouvées dans l'industrie
Sortie à relais électromécanique SPDT
Modèles 24 V c.a./c.c. et 120/220 V c.a./c.c.
Plage de température de fonctionnement de −34…+70 °C (−29…+158 °F)
Indice de protection NEMA 3, 4X, 6P, 12, 14 (IP67)
Indice de protection contre les projections d'eau de 1200 psi
Proposés sous forme de kits ou de composants individuels
Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
Composant reconnu UL 325 pour les États-Unis et le Canada
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité