Nos lecteurs de codes Bulletin 48CR sont les plus petits lecteurs de codes industriels du marché. Ces solutions robustes et compactes peuvent décoder les codes 1D, 2D et marqués directement sur la pièce (DPM) et peuvent même lire avec succès des symboles endommagés et incomplets. Le 48CR prend en charge EtherNet,IP™ et peut être configuré via le profil complémentaire (AOP) de l'application Studio 5000 Logix Designer® ou le navigateur visuel WebConnect embarqué.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Fournit une solution compacte, qui mesure seulement 44.5 × 25.4 × 44.45 mm (1.75 × 1 × 1.75″)
- Propose deux modèles : Standard (WVGA, résolution 0.3 MP, mise au point fixe) ou Avancé (SXGA, résolution 1.2 MP, mise au point automatique)
- Prend en charge EtherNet,IP et peut être configuré via le profil complémentaire Studio 5000® Add-on Profile (AOP) ou le serveur Internet embarqué WebConnect
- Lit à des distances de 102–400 mm (4.02–15.75″)
- Propose des vitesses de lecture allant jusqu’à 60 fps pour les modèles à mise au point fixe et 42 fps pour les modèles à mise au point automatique
- Fournit une indication d’état de lecture programmable par DEL (rouge ou blanche) pour Lecture/Non lecture
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Installation du lecteur de code 48CR | 48CR-IN001_-EN-P |
| User Manuals | Publication |
|---|---|
| Manuel utilisateur du lecteur de codes 48CR | 48CR-UM001_-EN-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit du lecteur de codes Bulletin 48CR | 48CR-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des solutions intelligentes de suivi et de traçabilité | RFID-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marqué CE pour toutes les directives applicables
- FCC
- Conforme RoHS
- Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
- UL/cUL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.