Loading

Capteurs laser photoélectriques à courte portée
Allen-Bradley

Ces détecteurs diffus de classe II sont conçus pour la détection précise de petites cibles.
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
  • Deux capteurs carrés Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges et des têtes de capteur noires.
Deux capteurs carrés Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges et des têtes de capteur noires.
Chevron LeftChevron Left
Deux capteurs carrés Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges et des têtes de capteur noires.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos cellules photoélectriques laser courte portée Bulletin 45MLD sont des capteurs diffus de classe II conçus pour les secteurs de l'emballage, de la manutention et des semi-conducteurs. Ces capteurs assurent la suppression de l'arrière-plan par triangulation, en établissant un point focal fixe et en supprimant tout ce qui se trouve au-delà du point focal. L'objectif orientable vous permet également d'ajuster la taille du point du faisceau laser au point focal jusqu'à 0.5 mm (0.02″) pour une détection précise de petites cibles telles que la détection d'écart, la détection de puce et la détection de fissure dans les applications de semi-conducteurs et d'emballage.


  • Longueur focale réglable de 50–300 mm (2–11.8″)
  • Temps de réponse rapide de 200 µs pour la détection ou le comptage à grande vitesse
  • Option temporisateur : temporisation à l'arrêt de 40 ms (allonge d'impulsion, activée via le schéma de câblage)
  • Sortie NPN/PNP

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

Vous recherchez des informations complémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits, y compris des fichiers de dessins CAO, des modèles 3D et plus encore, utilisez notre catalogue de produits.

Catalogue de produits
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs laser photoélectriques à courte portée
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose