Loading

45MLA Mesure
Allen-Bradley

Nos cellules photoélectriques à rideau lumineux de mesure série 45MLA détectent ou mesurent des cibles dans une zone bidimensionnelle, même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
(518)
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
  • Deux capteurs noirs rectangulaires Allen-Bradley avec câbles intégrés.
Deux capteurs noirs rectangulaires Allen-Bradley avec câbles intégrés.
Chevron LeftChevron Left
Deux capteurs noirs rectangulaires Allen-Bradley avec câbles intégrés.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs photoélectriques à rideau lumineux de mesure Bulletin 45MLA détectent ou mesurent des cibles dans une zone bidimensionnelle, même si les pièces ont des formes, des tailles ou des positions irrégulières. Ces capteurs peuvent détecter et communiquer l’état du faisceau individuel pour mesurer et déterminer la position des objets. Les réseaux d’émetteurs et de récepteurs sont connectés à un automate séparé. Toutes les connexions d’E/S, de communication et d’alimentation sont câblées à un automate externe. Nous proposons des automates avec diverses fonctions et/ou interfaces de communication : E/S, CAN, RS485, binaire et analogique.


  • Hauteurs de détection de 300–1200 mm (11.8–47.2″)
  • Portée de détection jusqu’à 4 m (13′)
  • Détecte les objets quelle que soit leur position dans le champ de détection
  • Détecte les cibles avec des espaces ou des écarts
  • Profil de boîtier plat de 15 × 20 mm (0.6 × 0.8″)
  • Espacement des faisceaux de 10 mm (0.39″) ou 25 mm (0.98″)
  • Option de mise en cascade pour les applications X-Y

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Mesure 45MLA
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose