Nos capteurs à fibre optique haute vitesse Bulletin 45FSL sont une solution polyvalente, montable sur rail DIN, idéale pour les applications où la simplicité est essentielle. La fonctionnalité unique Power Bus réduit les coûts de câblage et d'installation. Ce modèle offre également un temps de réponse rapide pour les applications à grande vitesse et une indication lumineuse simple pour l'état de sortie et la stabilité.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Protection contre les interférences pour jusqu'à huit détecteurs groupés
- La fonction Power Bus permet de réduire les coûts de câblage et d'installation
- Temps de réponse de 30 µs pour les applications à grande vitesse
- Compatible avec les fibres optiques en plastique jusqu'à 2.2 mm (0.09″) de diamètre
- Double indicateur d'état à haute intensité pour la sortie et l'indication de stabilité
- Support de montage et adaptateur de câble à fibre optique inclus
- Applications :
- Manutention
- Emballage
- Transformation alimentaire
- Transport
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Certifié CSA
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
- Homologué UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.