Loading

Capteurs à fibre optique longue portée
Allen-Bradley

Nos capteurs à fibre optique longue portée ont des  afficheurs d’état de grande taille  et une configuration par bouton-poussoir multidirectionnel à une touche.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • 3 capteurs rectangulaires noirs adjacents avec câbles intégrés à chaque extrémité
3 capteurs rectangulaires noirs adjacents avec câbles intégrés à chaque extrémité
logo Allen-Bradley

Les détecteurs à fibre optique longue portée Bulletin 45FPL sont des détecteurs compacts à montage sur rail DIN destinés à être utilisés avec des câbles à fibre optique d'un diamètre allant jusqu'à 2,2 mm (0,09″). Ces détecteurs ont  de grands afficheurs d'état  et des boutons-poussoirs multidirectionnels à simple pression.


  • Double de la portée de détection du portefeuille de fibre optique pour rail DIN
  • L'indicateur d'état affiche les niveaux de lumière, les modes de fonctionnement et les informations de diagnostic
  • Bouton-poussoir multidirectionnel à une touche
  • Fonctionnalité d'apprentissage statique en deux étapes ou apprentissage dynamique
  • Deux modes de détection programmables : longue portée (1.8 ms) et haute vitesse (190 µs)
  • Affichage de la valeur de seuil et de la valeur actuelle
  • Déblocage manuel des points de consigne d'apprentissage
  • Les applications incluent :
    • Manutention
    • Conditionnement
    • Transformation alimentaire
    • Transport

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs à fibre optique longue portée
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose