Loading

Cellules photoélectriques laser de mesure sans contact
Allen-Bradley

Ces capteurs sont idéaux pour les applications industrielles nécessitant une inspection, un positionnement et une mesure sans contact fiables.
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
  • Deux capteurs rectangulaires Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges.
Deux capteurs rectangulaires Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges.
Chevron LeftChevron Left
Deux capteurs rectangulaires Allen-Bradley noirs avec des lentilles rouges.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs photoélectriques laser de mesure Bulletin 45BRD sont idéaux pour les applications industrielles nécessitant une inspection, un positionnement et une mesure sans contact fiables. Ils sont entièrement autonomes dans un boîtier IP67 et utilisent un laser de classe II qui possède un point de faisceau rouge visible pour simplifier l’alignement dans les applications de détection et de mesure de petites pièces.


  • Mesure sans contact
  • Laser rouge visible de classe II pour un petit faisceau et un alignement précis
  • Capteur autonome ne nécessitant pas de dispositifs de commande externes
  • Connecteur micro à déconnexion rapide orientable à 270°
  • Le modèle à plage fixe ne nécessite aucun réglage utilisateur
  • Les modèles à apprentissage fournissent une sortie PNP discrète et une sortie analogique
  • La sortie analogique est automatiquement mise à l'échelle entre les points d'apprentissage définis
  • Les modèles à apprentissage ont une sortie discrète configurable (N.O./N.F.), une commande de désactivation laser, un mode de moyenne et des capacités de verrouillage
  • Portée de détection jusqu'à 300 mm (environ 1′).
  • La sortie 0–10 V c.c. est mise à l'échelle linéairement sur la plage du capteur (45–85 mm [1.8–3.3″])

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Cellules photoélectriques laser de mesure sans contact
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose