Loading

Cellules photoélectriques laser LaserSight 9000
Allen-Bradley

Nos capteurs LaserSight™ 9000 sont idéaux pour les applications poussiéreuses et sales nécessitant une portée plus longue et la détection de petits objets.
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
  • Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec câble intégré noir et face de détecteur plate.
Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec câble intégré noir et face de détecteur plate.
Chevron LeftChevron Left
Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec câble intégré noir et face de détecteur plate.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs photoélectriques laser Bulletin 42GR LaserSight™ 9000 sont idéaux pour les applications de détection exigeantes nécessitant une portée plus longue, lorsque l’environnement est poussiéreux ou sale, ou lorsque l’objet à détecter est de petite taille. La source laser de classe I fournit un faisceau rouge visible pour un alignement facile, même à ces distances. Utilisez ce capteur lorsque votre application requiert une précision et une portée de détection maximale.


  • Source laser de classe I
  • Portée de détection de 39.6 m (130′) pour la cellule rétroréfléchissante polarisée
  • Portée de détection de  304.8 m (1000′) pour la cellule à barrage
  • Faisceau rouge visible pour faciliter l’alignement
  • Boîtier robuste de 30 mm
  • Sorties NPN et PNP (c.c.)
  • Sortie à relais SPDT (c.a.)
  • Fonctionnement à l’éclairement ou au déséclairement sélectionnable
  • Connecteurs QD micro, mini et câble de 2 m (6.6′)

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toute directive applicable
  • Certification CSA
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs laser photoélectriques LaserSight 9000
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose