Loading

Détecteurs de détection d'objets ClearSight™ RightSight™
Allen-Bradley

Ces détecteurs ont un système optique modifié pour une meilleure détection des objets transparents.
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
  • 2 capteurs rectangulaires noirs avec câbles intégrés et têtes de capteur circulaires sur le côté et voyants DEL sur le dessus
2 capteurs rectangulaires noirs avec câbles intégrés et têtes de capteur circulaires sur le côté et voyants DEL sur le dessus
Chevron LeftChevron Left
2 capteurs rectangulaires noirs avec câbles intégrés et têtes de capteur circulaires sur le côté et voyants DEL sur le dessus
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Les capteurs de détection d’objets transparents ClearSight™ RightSight™ disposent d’un système optique modifié pour une meilleure détection des objets transparents tels que les bouteilles en plastique. Ils sont disponibles en modèles basse tension 24 V DC ou universels 24 V DC/120 V AC ou 220 V AC.


  • Sorties NPN et PNP doubles (modèles c.c.)
  • Sortie MOSFET (modèles c.a./c.c.)
  • Distance de détection 1 m (3.3′)
  • Certifié IP69K et ECOLAB
  • Voyants d'état pour l'alimentation, la marge, la sortie
  • Option de montage à l'avant fileté 18 mm
  • Option de montage traversant
  • Option de montage à la base fileté 18 mm
  • Types de connexion : câble, connecteur Micro M12

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Certifié CSA
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs de détection d'objets ClearSight™ RightSight
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose