Nos capteurs photoélectriques laser LaserSight™ Bulletin 42CM 18 mm constituent une famille de capteurs photoélectriques à usage général pour des applications industrielles à usage intensif. Ils sont conditionnés dans un boîtier cylindrique standard de 18 mm. Cinq modes de détection sont disponibles : barrage, diffus, rétroréflexion, rétroréflexion polarisée et suppression d’arrière-plan, ce qui vous permet d’utiliser ces capteurs dans une grande variété d’applications complexes.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Laser visible de classe I
- Petit point lumineux de 0.1 mm à une distance de détection de 100 mm
- Bouton d'apprentissage
- Boîtier métallique pour applications industrielles intensives
- Boîtier cylindrique de 18 mm conforme aux normes industrielles
- Sorties PNP ou NPN
- Câble de 2 m (6.6′) ou connecteur micro QD
- Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Homologué cULus
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.