Loading

Capteurs polyvalents en métal 12 mm
Allen-Bradley

Ces détecteurs robustes sont dotés d'options d'apprentissage qui s’ajustent automatiquement pour des performances optimales en fonction des caractéristiques de l’application.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
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
  • détecteur cylindrique fileté en acier inoxydable avec câble intégré
détecteur cylindrique fileté en acier inoxydable avec câble intégré
Chevron LeftChevron Left
détecteur cylindrique fileté en acier inoxydable avec câble intégré
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs cylindriques métalliques à usage général 12 mm Bulletin 42CF sont logés dans un boîtier cylindrique robuste. Ces capteurs sont disponibles en trois modes de détection : barrage, diffus et rétroréflexion polarisée. Les versions diffuses 100 mm et 300 mm disposent d'options d'apprentissage à distance et local qui ajustent automatiquement le capteur pour des performances optimales en fonction des caractéristiques de l'application.


  • Trois modes de détection
  • Fonctionnement 10–30 V c.c.
  • Sorties NPN ou PNP
  • Temps de réponse aussi bas que 1.25 ms
  • Accepte l'entrée d'apprentissage à distance via un bouton-poussoir à impulsion ou un API

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs en métal à usage général 12 mm
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose