Loading

Détecteurs à usage général en plastique 18 mm
Allen-Bradley

Ces détecteurs sont idéaux pour les applications industrielles à usage léger à moyen.
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
  • 2 capteurs cylindriques noirs. L'un avec un câble intégré noir
2 capteurs cylindriques noirs. L'un avec un câble intégré noir
Chevron LeftChevron Left
2 capteurs cylindriques noirs. L'un avec un câble intégré noir
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs cylindriques en plastique 18 mm à usage général Bulletin 42CA sont idéaux pour les applications industrielles à usage léger à moyen. Ces détecteurs font clignoter un voyant si le niveau du signal est trop proche du seuil de détection. Cela vous aide à aligner le détecteur et avertit contre la détection d’un arrière-plan ou la dégradation des caractéristiques de l’application.


  • Fonctionnement 10–30 V DC
  • Sorties NPN ou PNP
  • Sorties complémentaires à l’éclairement et au déséclairement
  • Éclairement ou déséclairement sélectionnable sur les modèles à suppression d’arrière-plan
  • Deux voyants d’état pour l’alimentation, la sortie, le fonctionnement instable et la protection contre les courts circuits
  • Temps de réponse de 1 ms sur la plupart des modèles
  • Modèles à grande vitesse à portée étendue avec un temps de réponse de 0,5 ms
  • Conception ASIC brevetée offrant un réglage de sensibilité linéaire, une indication de stabilité et une excellente immunité aux parasites
  • Lentille plate réduisant l’accumulation de poussière
  • Voyant d’état rouge visible sur les modèles à rétroréflexion polarisée
  • Entrée pour désactiver la source lumineuse sur l’émetteur barrage pour les tests et la scrutation

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs polyvalents en plastique 18 mm
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose