Nos composants pour face arrière de panneau 22 mm incluent un élément de couplage rotatif qui permet un retrait facile du loquet d'une seule main. Vous pouvez combiner n'importe quel composant pour face arrière de panneau avec n'importe quel opérateur. Nous proposons également des accessoires pour face arrière de panneau, notamment des clés, des vis, des bornes à lames, des connecteurs rapides et des tiges de réarmement filetées.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Flexibilité modulaire
- Retrait du loquet d'une main
- Blocs de contacts bifurqués
- Plongeurs de blocs de contacts codés par couleur
- Voyant lumineux intégré modules
- Matrice de montage 30 × 40 mm
- Raccordement à vis ou à borne à ressort
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure du bouton-poussoir Bulletin 800F | 800F-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- CCC
- CE
- CSA
- UR/UL
Conformité aux normes
- EN 60947-1
- EN 60947-5-1
- EN 60947-5-5
- EN ISO 13850
- NEMA ICS-5
- UL 508
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.