Avertisseurs sonores et balises HazLoc 855X Allen-Bradley
Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Bulletin 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques en matière d’équipements et de systèmes dans l’atelier et sont également triplement certifiés pour répondre aux normes internationales en matière d’environnements dangereux.
Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Bulletin 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques en matière d'équipements et de systèmes sur le site de production. Ces alarmes sont disponibles dans une large gamme de fonctions lumineuses et sonores, de tailles, de couleurs, de tensions et d'options de montage. Ces dispositifs sont également triplement certifiés pour répondre aux normes mondiales relatives aux environnements dangereux.
Faible consommation d'énergie et longue durée de vie
Propose des avertisseurs sonores et des balises en tant que composants séparés ou en unités combinées (avertisseur sonore avec balise intégrée) disponibles en sept couleurs
Propose des options de tension 24 V c.c., 120 V c.a. et 240 V c.a.
Bulletin 855X Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux
Inclut un boîtier en plastique renforcé de verre et en ABS résistant aux chocs
Propose une température de fonctionnement de −20…+50 °C (−4…+122 °F) pour la Classe 1 Division 2
UL type 4/4X/13, IP66/67
ATEX/IEC Ex Zone 2, Zone 22
Classe 1 Zone 2 ; Classe 1 Zone 22
Bulletin 855XM Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux
Inclut un boîtier en aluminium de qualité marine avec un encombrement compact
Propose une température de fonctionnement de −40…+70 °C (−40…+158 °F) pour la Classe 1 Division 2
Listés c-UL-us — n° de fichier E305538 pour les balises et n° de fichier E305533 pour les avertisseurs sonores et les unités combinées :
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Classe II, Division 2, Groupes F et G
Classe III, Divisions 1 et 2
Conformité aux normes
CSA C22.2 n° 14
CSA C22.2 n° 213
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
UL 1604
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité