Lampes de signalisation à montage mural 855W Allen-Bradley
Ces voyants lumineux sont conçus pour communiquer l'état de différentes conditions dans la machine ou l'équipement critique dans un boîtier de taille compacte.
Nos lampes de signalisation murales Bulletin 855W sont conçues pour communiquer l'état de différentes conditions dans la machine ou l'équipement critique dans un boîtier de taille compacte. Nos lampes de signalisation sont disponibles dans des configurations de deux à cinq voyants lumineux et vous avez la possibilité d'ajouter le son dans la même unité. Ces dispositifs offrent la polyvalence nécessaire pour répondre aux exigences de votre application sans aucune restriction d'orientation de montage. Nous proposons deux boîtiers de couleur qui vous permettent de choisir celui qui correspond le mieux à l'esthétique de votre machine ou de votre équipement.
UL Type 4/4X/13, IP65
Configurations de 2–5 niveaux de lumière, disponibles avec ou sans son
Indicateurs d'état fixes et clignotants modules, 24 V c.a./c.c., 110/120 V c.a. et 230/240 V c.a. Modules sonores piézo continus ou à impulsions, sélectionnables par l'utilisateur
Six couleurs de lumière au choix
Deux couleurs de boîtier (gris, chromé) disponibles pour répondre aux besoins de l'application
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité