Loading

Alarmes de signalisation à montage sur panneau 855P
Allen-Bradley

Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau Bulletin 855P réduisent l'espace requis sur le panneau et le temps d'installation, et sont à fixation arrière et à protection contre les contacts accidentels.
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
  • Signalisations d'alarmes à montage sur panneau 855p
Signalisations d'alarmes à montage sur panneau 855p
Chevron LeftChevron Left
Signalisations d'alarmes à montage sur panneau 855p
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau Bulletin 855P incluent des avertisseurs sonores, des balises  LED , des lampes stroboscopiques au xénon et des avertisseurs sonores avec  combinaison LED , ainsi que des alarmes à double circuit. Ces alarmes réduisent considérablement les besoins en espace du panneau et le temps d'installation. Nos alarmes à montage sur panneau sont fixées à l'arrière et offrent une protection contre les contacts accidentels, ce qui ajoute un niveau élevé d'intégrité environnementale à votre panneau.


  • Montage dans un trou standard de 22.5 mm
  • Alarmes étanches pour panneau en trois tailles
  • Puissance sonore 72–105 dB à 1 m
  • Produits combinés avertisseur sonore et LED
  • Produits stroboscopiques ou LED à montage sur panneau
  • Borniers enfichables, protection contre les contacts accidentels IP2X
  • Fonctions monocircuit incluent :
    • Avertisseur sonore avec tonalité continue ou pulsée sélectionnable (oscillation également sur 65 mm)
    • Avertisseur sonore combiné avec balise LED
    • Stroboscope clignotant au xénon
    • Balise LED, sélectionnable fixe ou clignotante
  • Fonctions double circuit incluent :
    • Balise LED bicolore demi-lentille d’illumination
    • Balise LED bicolore lentille d’illumination complète
    • Avertisseur sonore combiné avec balise LED

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de signalisation 855-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marquage CE
  • Homologués c-UL-us
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Alarmes de signalisation à montage sur panneau 855P
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose