Loading

Avertisseurs sonores électroniques haute performance 855H
Allen-Bradley

Nos avertisseurs sonores électroniques hautes performances Bulletins 855H et 855HM sont disponibles en avertisseurs sonores électroniques autonomes ou avec balise. Ils sont disponibles dans un boîtier en plastique ou en aluminium de qualité marine.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(30)
(40)
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
  • Quatre avertisseurs sonores électroniques AB. Les deux de gauche ont un profil légèrement plus long et un revêtement gris foncé anticorrosion – le plus à gauche a une balise rouge pour environnement dangereux montée sur le dessus. Les deux de droite, plus carrés, sont en plastique blanc. L'avertisseur sonore le plus à droite a une balise ambre montée sur le dessus.
Quatre avertisseurs sonores électroniques AB. Les deux de gauche ont un profil légèrement plus long et un revêtement gris foncé anticorrosion – le plus à gauche a une balise rouge pour environnement dangereux montée sur le dessus. Les deux de droite, plus carrés, sont en plastique blanc. L'avertisseur sonore le plus à droite a une balise ambre montée sur le dessus.
Chevron LeftChevron Left
Quatre avertisseurs sonores électroniques AB. Les deux de gauche ont un profil légèrement plus long et un revêtement gris foncé anticorrosion – le plus à gauche a une balise rouge pour environnement dangereux montée sur le dessus. Les deux de droite, plus carrés, sont en plastique blanc. L'avertisseur sonore le plus à droite a une balise ambre montée sur le dessus.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos avertisseurs sonores électroniques hautes performances 855H et 855HM sont disponibles en avertisseurs sonores électroniques autonomes ou avec balise. Ils sont disponibles dans un boîtier en plastique ou en aluminium de qualité marine.


  • 24 V c.c., 120 V c.a. et 240 V c.a.
  • Indice de protection du boîtier IP66

855H

  • Balise lumineuse à tube au xénon carré disponible en deux couleurs en standard
  • Boîtier en plastique stable aux UV : UL Type 13/3R, IP66 (Frames A, D) et cULus Type 4/4X/13/3R (Frames B, C et E)
  • Sortie/sons :
    • Frame A : 100 dB/10 tons (1 ou 2 étages)
    • Frame B : 110 dB/64 tons (4 étages)
    • Frame C : 113 dB/64 tons (4 étages)
    • Frame D : 119 dB/45 tons (3 étages)
    • Frame E : 124 dB/64 tons (4 étages)

855HM

  • Sélectionnable Illumination à dôme à DEL multifonction disponible en rouge et ambre en standard
  • Boîtier en aluminium de qualité marine : cULus Type 4/4X/13/3R
  • Sortie/sons : 119 dB/45 tons (3 étages)

 

VIDÉO
Configuration des avertisseurs 855H

Regardez cette vidéo en deux parties pour vous familiariser avec les avertisseurs sonores électroniques 855H et leur configuration, et pour savoir comment ajouter une balise multifonction à un avertisseur sonore enregistrable.

Tableau des tonalités de klaxon électronique 855H
Avertisseurs sonores électroniques nouvelle série 855H, 855H-BCA10CDR5, 855HM-CGMD30DL4, 855H-RC45C4
Guide de sélection
Tableau des tonalités de klaxon électronique 855H

Utilisez ces icônes et descriptions de tonalité dans ce document pour sélectionner la tonalité adaptée à vos besoins. Ce tableau de tonalités inclut 64 tonalités dans les horns de la série B, Frame B, C et E uniquement.

Choisissez votre ton
Améliorez les performances et la flexibilité des applications
Communiqué de presse
Améliorez les performances et la flexibilité des applications

Nous avons lancé une modification de série pour certaines tailles de boîtiers des avertisseurs sonores et des unités combinées (avertisseurs sonores avec balise) électroniques industriels Allen-Bradley 855H afin d'offrir un niveau de performance supérieur et de couvrir un plus large éventail d'applications sonores et visuelles sur votre site de production.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Solutions de migration de klaxons électroniques MIGRAT-PP054_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de signalisation 855-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

 

  • Marquage CE
  • Listé cULus — n° de fichier S6583 ; guides n° UCST, UCST7
  • CMIM (Maroc)
  • KCC
  • China RoHS
  • RCM
  • Marquage UKCA
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638
Important : Ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle. Voir Caractéristiques techniques de la signalisation pour plus de détails sur les informations relatives aux certifications et à la conformité aux normes.

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Avertisseurs sonores électroniques haute performance 855H
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose