Nos balises carrées miniatures Bulletin 855B conviennent parfaitement aux applications de signalisation qui nécessitent une balise stroboscopique au xénon compacte et robuste. Nous proposons six couleurs de lentilles dans une variété de tensions, et elles sont disponibles en tant qu'indicateurs de balise séparés ou en combinaison avec un avertisseur sonore haute performance.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Balise stroboscopique au xénon haute intensité, 5 J
- UL Type 13/3R, IP66
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des solutions de signalisation | 855-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Listé c-UL-us — N° de fichier E197159 ; Guides n° UEES, UEES7
Conformité aux normes
- CAN/ULC-S526-M87
- CSA C22.2 n° 205
- EN 6100-6-2
- EN 6100-6-4
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 464
- UL 1638
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.