Loading

Colonnes lumineuses Control Tower 854J/K
Allen-Bradley

Ces colonnes lumineuses sont dotées d'un indice de protection IP66 et sont homologuées pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(12)
(79)
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
  • Photo de groupe de balises industrielles 854J/K de différentes couleurs et tailles, empilées avec et sans socles.
Photo de groupe de balises industrielles 854J/K de différentes couleurs et tailles, empilées avec et sans socles.
Chevron LeftChevron Left
Photo de groupe de balises industrielles 854J/K de différentes couleurs et tailles, empilées avec et sans socles.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos colonnes lumineuses Control Tower™ Bulletin 854J (40 mm) et 854K (60 mm) fournissent une indication fiable, haute performance et haute visibilité de l'état de la machine dans un ensemble économique. Ces colonnes lumineuses sont dotées d'un indice de protection IP66 et sont homologuées pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ce qui en fait une solution de signalisation idéale pour un large éventail d'applications. Avec une grande variété de socles de montage disponibles, elles peuvent être installées dans n'importe quelle orientation — verticale, latérale ou à l'envers — pour s'adapter au mieux à l'application.


  • Fournit une protection contre les infiltrations de type 4/4X/13, IP66
  • Inclut une classification pour une utilisation en intérieur ou en extérieur
  • Inclut une large gamme d'options et de technologies d'illumination
  • Offre des modules sonores piézoélectriques qui maintiennent la protection contre les infiltrations lorsqu'ils sont montés dans la colonne
  • Utilise des borniers de type cage à ressort pour faciliter le câblage des socles sur le terrain
  • Offre une large gamme d'options de montage
  • Inclut un modèle à micro-connecteur rapide pour les applications sur machine

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des colonnes lumineuses Control Tower, Bulletin 854J/854K 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de signalisation 855-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Homologués cULus : n° de fichier E14840 ; guides n° NKCR, NKCR7
  • Conforme RoHS
  • Marquage UKCA
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Colonnes lumineuses Control Tower 854J/K
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose