Nos Bulletin 800MB/800MR Oiltight Operators sont robustes et résistants pour vos applications à usage intensif. Nos boutons-poussoirs sont de type 13 étanches à l'huile et sont conçus pour durer et résister aux environnements difficiles.
- Produits
- aperçu
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Trou de montage 22.5 mm
- Type 13 étanche à l'huile
- 800MB — opérateurs carrés à rétroéclairage et traditionnels
- 800MR — opérateurs ronds
Vous pourriez également être intéressé par
Certifications
Certifications
- Certifié CSA — LR1234, LR11924
- Homologué UL — N° de dossier E14840, E10314 ; N° de guide NKCR, NOIV
Conformité aux normes
- IEC 529
- Conformité IEC
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.