Loading

800K piézoélectrique
Allen-Bradley

Nos boutons-poussoirs piézoélectriques Bulletin 800K sont disponibles en tailles 22.5 et 30.5 mm.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • Boutons-poussoirs piézoélectriques 800 k
Boutons-poussoirs piézoélectriques 800 k
logo Allen-Bradley

Nos boutons-poussoirs piézoélectriques Bulletin 800K sont disponibles en tailles 22,5 et 30,5 mm. Ces boutons-poussoirs utilisent un circuit piézoélectrique moulé dans un boîtier en acier inoxydable 316 de qualité SAE pour obtenir un indice de protection IP69K. Le circuit piézoélectrique détecte la pression sur la surface du bouton pour fournir un signal d'actionnement momentané sans pièces mobiles.


  • Minimise les pertes de production dues aux procédures de nettoyage
  • Minimise les remplacements fréquents dus à la corrosion
  • Minimise le potentiel de prolifération bactérienne dans les crevasses
  • Inclut un produit certifié UL pour panneau industriel
  • Offre une gravure laser personnalisée

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des boutons-poussoirs piézoélectriques Bulletin 800K 800K-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • CSA
  • EN/IEC 60947-1
  • RoHS
  • UL

Conformité aux normes

  • CSA C22.2 No. 14-05
  • DIN 40050-9
  • EN IEC 60947-1
  • EN IEC 60947-5-1
  • IEC 60529
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left 800K Piézoélectrique
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose