Loading

Opérateurs 800G pour environnements dangereux
Allen-Bradley

Nos boutons-poussoirs pour environnements dangereux Bulletin 800G sont conçus pour des applications industrielles où des gaz, vapeurs ou poussières inflammables peuvent être présents.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(441)
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
  • Boutons-poussoirs 800 g pour environnement dangereux
Boutons-poussoirs 800 g pour environnement dangereux
Chevron LeftChevron Left
Boutons-poussoirs 800 g pour environnement dangereux
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos boutons-poussoirs pour environnements dangereux Bulletin 800G sont conçus pour des applications industrielles où des gaz, vapeurs ou poussières inflammables peuvent être présents. Ces solutions sont disponibles sous forme de postes complets assemblés en usine ou de composants individuels. Les composants individuels peuvent être utilisés dans des installations à montage sur panneau ou à montage sur socle.


  • Fournit un orifice de montage de 30,5 mm (opérateurs en face avant de panneau)
  • Inclut des options de montage sur rail DIN TS35 (montage sur socle) ou sur capot d'armoire (montage sur panneau)
  • Offre des configurations de poste assemblé standard ou groupé pour une installation facile
  • Capable de résister à une large plage de températures de −55–+60 °C (−67–+140 °F)*

Solutions cULus

  • Produits certifiés cULus pour les applications en environnements dangereux de Classe I Division 2 ou Classe I Zone 1
  • Produits certifiés ATEX pour les applications en Zone 1, en conformité avec les normes de la série EN 60079 qui ont été remplacées
  • Type 4X, IP66, IP67 (raccordement par câble)

Modèles « -EX »

  • Produits certifiés ATEX, IECEx, INMETRO et NEPSI pour les applications en environnements dangereux de Zone 1 et Zone 21
  • IP64, IP66, IP67 (accessoire de capot de montage sur panneau installé)

*Plage de températures la plus courante pour les solutions de poste assemblé. La plage de températures peut varier en fonction des composants sélectionnés, du niveau de protection contre les infiltrations et des exigences de tension ou de courant. Veuillez consulter notre document de spécifications techniques pour plus de détails.

Vous recherchez des informations complémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits, y compris des fichiers de dessins CAO, des modèles 3D et plus encore, utilisez notre catalogue de produits.

Catalogue de produits

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l’extension de la gamme de boutons-poussoirs pour environnement dangereux Bulletin 800G 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les produits pour environnements dangereux EC-BR008_-EN-P
Brochure sur les interrupteurs d’arrêt d’urgence et d’activation GLSAFE-BR004_-EN-P
Certifications
Certifications

Solutions cULus

  • Produits certifiés cULus pour les applications en environnements dangereux de classe I division 2 ou classe I zone 1
  • Produits certifiés ATEX pour les applications en zone 1, en conformité avec les normes de la série EN 60079 qui ont été remplacées
  • Type 4X, IP66, IP67 (raccordement de câble)

 Modèles « -EX »

  • Produits certifiés ATEX, IECEx, INMETRO pour les applications en environnements dangereux de zone 1 et zone 21
  • IP64, IP66, IP67 (accessoire de capot pour montage sur panneau installé)

Bulletin 800G (« -EX ») ATEX, IECEx zone 1

Type de composant ATEX IECEx INMETRO
Bloc contact CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
Module d’alimentation CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Bloc contact et module d’alimentation CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Stations CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
Opérateurs CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
Capot pour montage sur panneau (cat. n° 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us, classe I div 2

  • Certifié ATEX (anciennes révisions de la norme)
  • Listé cULus — n° de fichier E10314 ; guides n° NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Conformité aux normes

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 n° 14
  • CSA C22.2 n° 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Opérateurs 800G pour environnements dangereux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose