Nos boîtes pendantes Bulletin 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs Bulletin 800F 22.5 mm pour un minimum de stock et une efficacité maximale. Nous proposons également de nombreuses options et possibilités de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Configurations à 3, 5, 7 et 9 boutons
- Boutons-poussoirs à 1, 2 et 3 vitesses
- IP66, NEMA Type 4/4X/13
- Blocs de contacts à sécurité contre les contacts directs
- Boutons montés affleurants avec l’armoire pour réduire les activations accidentelles
- Utilise des boutons-poussoirs allongés Allen-Bradley Bulletin 800F standard
- Verrouillages électriques et mécaniques
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit du boîtier de commande pendante assemblé Bulletin 800FC | 800FC-PP001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- CCC
- CE
- CSA
- RoHS
- UR/UL
Conformité aux normes
- CSA C22.2 n° 14
- EN 60947‑1
- EN 60947‑5‑1
- EN 60947‑5‑5
- EN ISO 13850
- NEMA ICS-5
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.